THS4531A
Ultra Low Power, RRO-Volldifferenzialverstärker
THS4531A
- Ultra Low-Power:
- Voltage: 2.5 V to 5.5 V
- Current: 250 µA
- Power-Down Mode: 0.5 µA (Typical)
- Fully Differential Architecture
- Bandwidth: 36 MHz (Av = 1 V/V)
- Slew Rate: 200 V/µs
- THD: –120 dBc at 1 kHz (1 VRMS, RL= 2 kΩ)
- Input Voltage Noise: 10 nV/√Hz (f = 1 kHz)
- High DC Accuracy:
- VOS: ±100 µV
- VOS Drift: ±3 µV/˚C (–40°C to +125°C)
- AOL: 114 dB
- Rail-to-Rail Output (RRO)
- Negative Rail Input (NRI)
- Output Common-Mode Control
- 8-Pin SOIC (D) and VSSOP (DGK)
- 10-Pin WQFN (RUN)
The THS4531A device is a low-power, fully differential amplifier with input common-mode range below the negative rail and rail-to-rail output. The device is designed for low-power data acquisition systems and high-density applications where power consumption and dissipation is critical.
The device features accurate output common-mode control that allows for DC coupling when driving analog-to-digital converters (ADCs). This control, coupled with the input common-mode range below the negative rail and rail-to-rail output, allows for easy interface from single-ended ground-referenced signal sources to successive-approximation registers (SARs), and delta-sigma (ΔΣ) ADCs using only single-supply 2.5-V to 5-V power. The THS4531A is also a valuable tool for general-purpose, low-power differential signal conditioning applications.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
THS4531ADGKEVM — THS4531ADGKEVM-Evaluierungsmodul
The THS4531ADGKEVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, (...)
THS4531A TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDA-00176 — Referenzdesign für die Schnittstelle zu Sin/Cos-Encodern mit hochauflösender Positionsinterpolation
The design utilizes a 16-bit dual sample ADC with drop-in compatible 14- or 12-bit versions available, (...)
TIDA-00178 — Referenzdesign für die Schnittstelle zu Sin/Cos-Encodern mit Sitara AM437x
The design utilizes a 16-bit dual sample ADC with drop-in compatible 14- or 12-bit versions available, (...)
TIDA-00202 — Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign
TIDA-00368 — Referenzdesign für die Kopplung von Stromausgangshallsensoren und CTs mit Differenzial-ADC/MCU
TIDA-00187 — Erweiterter Rail-to-Rail-Ausgangsbereich für Volldifferenzialverstärker um echte null Volt
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.