TLV320AIC1103
Programmierbarer PCM-Codec mit Mikrofonverstärkern & Lautsprechertreiber
TLV320AIC1103
- 2.7-V Operation
- Two Differential Microphone Inputs, One Differential Earphone Output, and One Single-Ended Earphone Output
- Programmable Gain Amplifiers for Transmit, Receive, Sidetone, and Volume Control
- Earphone Mute and Microphone Mute
- On-Chip I2C Bus, Which Provides a Simple, Standard, Two-Wire Serial Interface With Digital ICs
- Programmable for 15-Bit Linear Data or 8-Bit Companded (u-Law or A-Law) Data
- Available in a 32-Pin Thin Quad Flatpack (TQFP) Package and an 80-Pin GQE MicroStar Junior™ Ball Grid Array (BGA)
- Designed for Analog and Digital Wireless Handsets and Telecommunications Applications
- Dual-Tone Multifrequency (DTMF) and Single Tone Generator
- Pulse Density Modulated (PDM) Buzzer Output
- APPLICATIONS
- Digital Handset
- Digital Headset
- Cordless Phones
- Digital PABX
- Digital Voice Recording
MicroStar Junior is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The PCM codec is designed to perform transmit encoding analog/digital (A/D) conversion, receive decoding digital/analog (D/A) conversion, and transmit and receive filtering for voice-band communications systems. The device operates in either the 15-bit linear or 8-bit companded (u-law or A-Law) mode, which is selectable through the I2C interface. The PCM codec generates its own internal clocks from a 2.048-MHz master clock input.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PCM Codec datasheet | 28 Dez 2001 | |
EVM User's guide | TLV320AIC110xEVM-K User's Guide (Rev. A) | 27 Jan 2011 | ||
EVM User's guide | TLV320AIC1103/1109/1110EVM - User Guide | 21 Mär 2003 | ||
User guide | DSP - CODEC Development Platform | 26 Sep 2002 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.