TMP422
Zweifacher Remote- und lokaler Temperatursensor mit N-Faktor und Series-R-Korrektur in WCSP
TMP422
- SOT23-8 and DSBGA (WCSP) PACKAGES
- ±1°C REMOTE DIODE SENSOR (MAX)
- ±1.5°C LOCAL TEMPERATURE SENSOR (MAX)
- SERIES RESISTANCE CANCELLATION
- n-FACTOR CORRECTION
- TWO-WIRE/SMBus™ SERIAL INTERFACE
- MULTIPLE INTERFACE ADDRESSES
- DIODE FAULT DETECTION
- RoHS COMPLIANT AND NO Sb/Br
The TMP421, TMP422, and TMP423 are remote temperature sensor monitors with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.
Remote accuracy is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to configure the device.
The TMP421, TMP422, and TMP423 include series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, wide remote temperature measurement range (up to +150°C), and diode fault detection.
The TMP421, TMP422, and TMP423 are all available in a SOT23-8 package. The TMP421C is also available in a DSBGA (WCSP) package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ±1°C Remote and Local Temperature Sensor datasheet (Rev. C) | 07 Mai 2012 | |
Application note | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 12 Apr 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ONET1130EC-EVM — 11,7-Gbps-Transceiver mit zwei CDRs und integriertem Modulatortreiber – Evaluierungsmodul
TMP421SW-LINUX — Linux-Treiber für TMP421
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.