TMP432
Zweifacher Remote- und lokaler Temperatursensor mit automatischer Beta-Korrektur, N-Faktor und Serie
TMP432
- ±1°C Remote Diode Sensor
- ±1°C Local Temperature Sensor
- Automatic Beta Compensation
- η-Factor Correction
- Programmable Threshold Limits
- Two-Wire, SMBus™ Serial Interface
- Minimum and Maximum Temperature Monitors
- Multiple Interface Addresses
- ALERT/THERM2 Pin Configuration
- Diode Fault Detection
The TMP431 and TMP432 are remote temperature sensor monitors with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.
Remote accuracy is ±1°C for multiple device manufacturers, with no calibration needed. The Two-Wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to program the alarm thresholds and to read temperature data.
The TMP43x include beta compensation (correction), series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, programmable resolution, programmable threshold limits, minimum and maximum temperature monitors, wide remote temperature measurement range (up to 150°C), and diode fault detection and temperature alert function.
The TMP431 is available in a VSSOP-8 package and the TMP432 is available in a VSSOP-10 package.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMP43x ±1°C Temperature Sensor With Series-R, η-Factor, and Automatic Beta Compensation datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 15 Okt 2019 |
Application note | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 12 Apr 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TMP401SW-LINUX — Linux-Treiber für TMP401
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.