TMP441
Remote- und Lokal-Temperatursensor, mehrere Adressen, mit Auto-Beta, N-Faktor und Series-R-Korrektur
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
TMP441
- SOT23-8 PACKAGE
- ±1°C REMOTE DIODE SENSOR (MAX)
- ±1°C LOCAL TEMPERATURE SENSOR (MAX)
- AUTOMATIC BETA COMPENSATION
- SERIES RESISTANCE CANCELLATION
-FACTOR CORRECTION
- TWO-WIRE/SMBus™ SERIAL INTERFACE
- MULTIPLE INTERFACE ADDRESSES
- DIODE FAULT DETECTION
- RoHS-COMPLIANT AND NO Sb/Br
- TRANSISTOR AND DIODE MODEL OPERATION
- APPLICATIONS
- PROCESSOR/FPGA TEMPERATURE MONITORING
- LCD/DLP®/LCOS PROJECTORS
- SERVERS
- CENTRAL OFFICE TELECOM EQUIPMENT
- STORAGE AREA NETWORKS (SAN)
DLP is a registered trademark of Texas Instruments.
SMBus is a trademark of Intel Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TMP441 and TMP442 are remote temperature monitors with a built-in local temperature sensor. Remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or field-programmable gate arrays (FPGAs).
Remote accuracy is ±1°C for multiple IC manufacturers, with no calibration needed. The Two-Wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to configure the device.
The TMP441 has a single remote temperature monitor with address pins. The TMP442 has dual remote temperature monitors, and is available with two different interface addresses. All versions include automatic beta compensation (correction), series
resistance cancellation, programmable non-ideality factor (-factor), wide
remote temperature measurement range (up to +150°C), and diode fault detection.
The TMP441 and TMP442 are both available in an 8-lead, SOT23 package.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ±1°C TEMPERATURE SENSOR w/Auto Beta Correction, Series-R, and n-Factor datasheet (Rev. A) | 20 Mär 2009 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TMP421SW-LINUX — Linux-Treiber für TMP421
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.