TMP411
Remote- und lokaler Temperatursensor mit N-Faktor und Series-R-Korrektur in einem MSOP-8-Gehäuse
TMP411
- ±1°C Remote Diode Sensor
- ±1°C Local Temperature Sensor
- Programmable Non-Ideality Factor
- Series Resistance Cancellation
- Alert Function
- Offset Registers for System Calibration
- Pin and Registers Compatible With ADT7461 and ADM1032
- Programmable Resolution: 9 to 12 Bits
- Programmable Threshold Limits
- Two-Wire and SMBus Serial Interface
- Minimum and Maximum Temperature Monitors
- Multiple Interface Addresses
- ALERT and THERM2 Pin Configuration
- Diode Fault Detection
The TMP411 device is a remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature-sensor, diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.
Remote accuracy is ±1°C for multiple device manufacturers, with no calibration needed. The two-wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte and receive byte commands to program the alarm thresholds and to read temperature data.
Features that are included in the TMP411 device are: series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, programmable resolution, programmable threshold limits, user-defined offset register for maximum accuracy, minimum and maximum temperature monitors, wide remote temperature measurement range (up to 150°C), diode fault detection, and temperature alert function.
The TMP411 device is available in VSSOP-8 and SOIC-8 packages.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMP411 ±1°C Remote and Local Temperature Sensor With N-Factor and Series Resistance Correction datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 20 Dez 2016 |
Application note | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 12 Apr 2024 | |
Application note | Optimizing Remote Diode Temperature Sensor Design (Rev. A) | 18 Dez 2019 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TMP401SW-LINUX — Linux-Treiber für TMP401
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.