9-pin (YZF) package image

TPA2010D1YZFT AKTIV

Klasse-D-Audioverstärker mit 2,5 W, Analogeingang, variabler Verstärkung und Kurzschlussschutz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA2010D1YZFR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YZF) | 9
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPA2010D1

  • Maximum Battery Life and Minimum Heat
    • Efficiency with an 8-Ω Speaker:
      • 88% at 400 mW
      • 80% at 100 mW
    • 2.8-mA Quiescent Current
    • 0.5-µA Shutdown Current
  • Only Three External Components
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC
      Output Filter
    • Internally Generated 250-kHz Switching
      Frequency Eliminates Capacitor and Resistor
    • Improved PSRR (–75 dB) and Wide Supply
      Voltage (2.5 V to 5.5 V) Eliminates Need for a
      Voltage Regulator
    • Fully Differential Design Reduces RF
      Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • Improved CMRR Eliminates Two Input
      Coupling Capacitors
  • Die-size ball grid (DSBGA)
    • NanoFree™ Lead-Free (YZF)
    • NanoStar™ SnPb (YEF)

Beschreibung von TPA2010D1

The TPA2010D1 (sometimes referred to as TPA2010) is a 2.5-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier (class-D amp) in a 1,45 mm × 1,45 mm die-size ball grid array (DSBGA) that requires only three external components.

Features like 88% efficiency, –75-dB PSRR, improved RF-rectification immunity, and 8 mm2 total PCB area make the TPA2010D1 (TPA2010) class-D amp ideal for cellular handsets. A fast start-up time of 1 ms with minimal pop makes the TPA2010D1 (TPA2010) ideal for PDA applications.

In cellular handsets, the earpiece, speaker phone, and melody ringer can each be driven by the TPA2010D1. The TPA2010D1 allows independent gain while summing signals from separate sources and has a low 36 µV noise floor that is A-weighted.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA2010D1YZFR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren