9-pin (YZF) package image

TPA2031D1YZFR AKTIV

2,5-W-Mono-Klasse D-Audioverstärker mit Analog-Eingang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
TPA2010D1YZFR AKTIV Klasse-D-Audioverstärker mit 2,5 W, Analogeingang, variabler Verstärkung und Kurzschlussschutz
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
TPA2013D1RGPR AKTIV 2,7 W, Mono, Analog-Eingang, Klasse D-Audioverstärker mit integriertem Aufwärtswandler und wählbarer Verstärkung

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA2031D1YZFT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TPA2031D1 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YZF) | 9
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPA2031D1

  • Pin-to-Pin Compatibility with TPA2010D1
  • 32 ms Start-up Time Eliminates CODEC Click/Pop noise
  • Maximum Battery Life and Minimum Heat
    • Efficiency With an 8-Ω Speaker:
      • 88% at 400 mW
    • 2.8-mA Quiescent Current
    • 0.5-µA Shutdown Current
  • Only Three External Components
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC Output Filter
    • Improved PSRR (-75 dB) and Wide Supply Voltage (2.5 V to 5.5 V) Eliminates Need for a Voltage Regulator
    • Fully Differential Design Reduces RF Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • Improved CMRR Eliminates Two Input Coupling Capacitors
  • Wafer Chip Scale Packaging (WCSP)
    • NanoFree™ (YZF)
  • APPLICATIONS
    • Ideal for Wireless or Cellular Handsets and PDAs

Beschreibung von TPA2031D1

The TPA2031D1 is a 2.5-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier in a 1,45 mm × 1,45 mm wafer chip scale package (WCSP) that requires only three external components.

Features like 88% efficiency, -75-dB PSRR, improved RF-rectification immunity, and 8 mm2 total PCB area make the TPA2031D1 class-D amp ideal for cellular handsets. 32 ms start-up time allows the TPA2031D1 to share the same GPIO enable/shutdown control as the CODEC without passing through the CODEC turn-on pop.

In cellular handsets, the earpiece, speaker phone, and melody ringer can each be driven by the TPA2031D1. The TPA2031D1 allows independent gain while summing signals from separate sources, and has a low 36 µV noise floor, A-weighted.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA2031D1YZFT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren