24-pin (PW) package image

TPA3007D1PWR AKTIV

Class-D-Audioverstärker mit 6,5 W Mono, 8 bis 18 V Versorgungsspannung und Analogeingang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA3007D1PW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 60 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TPA3007D1 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPA3007D1

  • 6.5 W Into 8- to VCC, Short to GND, Short Between Outputs)
  • Third-Generation Modulation Technique:
    • Replaces Large LC Filter With Small, Low-Cost Ferrite Bead Filter in Most Applications
    • Improved Efficiency
    • Improved SNR
  • Low Supply Current... mA Typ at 12 V
  • Shutdown Control... < 1µA Typ
  • APPLICATIONS
    • LCD Monitors/TVs
    • Desktop Replacement Notebook PCs
    • Hands-Free Car Kits
    • Powered Speakers

Beschreibung von TPA3007D1

The TPA3007D1 is a 6.5-W mono bridge-tied load (BTL) class-D audio power amplifier with high efficiency, eliminating the need for heat sinks. The TPA3007D1 can drive 8- speakers with only a ferrite bead filter required to reduce EMI.

The gain of the amplifier is controlled by two input terminals, GAIN1 and GAIN0. This allows the amplifier to be configured for a gain of 12, 18, 23.6, and 36 dB. The differential input stage provides high common mode rejection and improved power supply rejection.

The amplifier also includes "de-pop" circuitry to reduce the amount of pop at power-up and when cycling SHUTDOWN.

The TPA3007D1 is available in the 24-pin TSSOP package (PW) and does not require an external heat sink.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA3007D1PW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 60 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren