28-pin (PWP) package image

TPA3138D2PWPR AKTIV

Class-D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, 10 W Stereo, 18,5 W Mono, 3,5 bis 14,4 V Versorgungsspan

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA3138D2PWP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPA3138D2

  • Wide Supply Range 3.5-V to 14.4-V
    • 2 × 10 W into 6-Ω, 1% THD+N, 12-V Supply
    • 1 x 18.5 W into 4-Ω, 10% THD+N, 12-V Supply
    • THD+N : 0.04% at 1 W, 1 kHz input, 6-Ω
  • Longer Battery Life for Portable Applications:
    • 20-mA (12-V) Idle Current in 1SPW Mode
    • >90% Class-D Efficiency
  • Reduced Solution Size and Cost:
    • Inductor-Free Operation
    • EN55013 and EN55022 EMC Compliant When No Inductors are Used
    • No External Heatsink Required
  • Flexible Audio Solution:
    • Single-ended or Differential Analog Inputs
    • Selectable Gain: 20 dB and 26 dB
    • Pop and Click-Free Startup
  • Integrated Protections and Auto Recovery:
    • Pin-to-pin, Pin-to-Ground, and Pin-to-Power Short Circuit Protection
    • Thermal Protection, Undervoltage Protection, and Overvoltage Protection
    • Power Limiter and DC Speaker Protection
  • Pin-to-Pin Compatible with TPA3110D2, TPA3136D2 and TPA3136AD2

Beschreibung von TPA3138D2

The TPA3138D2 is a 10-W/ch, high-efficiency, low-idle-current Class-D stereo audio amplifier. It can drive stereo speakers with a load as low as 3.2-Ω. In the 1SPW mode, it consumes a low idle current of only 21-mA (12-V) and can operate down to 3.5-V, allowing for longer audio play and improved thermal performance in bluetooth speakers, battery-powered appliances and other power-sensitive applications.

Advanced EMI Suppression with Spread Spectrum Control enables the use of inexpensive ferrite bead filters while meeting EMC requirements for system cost reduction.

To further simplify the design, the TPA3138D2 integrates essential protection features including undervoltage, overvoltage, power limit, short circuit, overtemperature, as well as DC speaker protection. All of these protections come with automatic recovery.

Customers can leverage every TPA3138D2 feature in existing designs as it is fully pin-to-pin compatible to TI’s TPA3110D2, TPA3136D2 and TPA3136AD2.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA3138D2PWP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren