8-pin (DGN) package image

TPA6110A2DGNR AKTIV

Kopfhörerverstärker mit 150 mW, Stereo, mit Analogeingang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
LM4881MX/NOPB AKTIV Kopfhörerverstärker mit 200 mW, Stereo, mit Analogeingang

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA6110A2DGN AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere TPA6110A2 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPA6110A2

  • 150 mW Stereo Output
  • PC Power Supply Compatible
    • Fully Specified for 3.3 V and 5 V
      Operation
    • Operation to 2.5 V
  • Pop Reduction Circuitry
  • Internal Mid-Rail Generation
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Surface-Mount Packaging
    • PowerPAD™ MSOP
  • Pin Compatible With LM4881

PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments.

Beschreibung von TPA6110A2

The TPA6110A2 is a stereo audio power amplifier packaged in an 8-pin PowerPAD™ MSOP package capable of delivering 150 mW of continuous RMS power per channel into 16-Ω loads. Amplifier gain is externally configured by means of two resistors per input channel and does not require external compensation for settings of 1 to 10.

THD+N when driving a 16-Ω load from 5 V is 0.03% at 1 kHz, and less than 1% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz. For 32-Ω loads, the THD+N is reduced to less than 0.02% at 1 kHz, and is less than 1% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz. For 10-kΩ loads, the THD+N performance is 0.005% at 1 kHz, and less than 0.5% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA6110A2DGN AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren