16-pin (RTE) package image

TPA6132A2RTER AKTIV

25-mW-Stereo-Kopfhörerverstärker mit Analog-Eingang in WQFN

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA6132A2RTET AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RTE) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPA6132A2

  • Patented DirectPath™ Technology Eliminates Need for DC-Blocking Capacitors
    • Outputs Biased at 0 V
    • Excellent Low Frequency Fidelity
  • Active Click and Pop Suppression
  • 2.1 mA Typical Supply Current
  • Fully Differential or Single-Ended Inputs
    • Built-In Resistors Reduces Component Count
    • Improves System Noise Performance
  • Constant Maximum Output Power from 2.3 V to 5.5 V Supply
    • Simplifies Design to Prevent Acoustic Shock
  • Improved RF Noise Immunity
  • MicrosoftTM Windows VistaTM Compliant
  • High Power Supply Noise Rejection
    • 100 dB PSRR at 217 Hz
    • 90 dB PSRR at 10 kHz
  • Wide Power Supply Range: 2.3 V to 5.5 V
  • Gain Settings: –6 dB, 0 dB, 3 dB, and 6 dB
  • Short-Circuit and Thermal-Overload Protection
  • ±8 kV HBM ESD Protected Outputs
  • Small Package Available
    • 16-Pin, 3 mm × 3 mm Thin QFN

Beschreibung von TPA6132A2

The TPA6132A2 (sometimes referred to as TPA6132) is a DirectPath™ stereo headphone amplifier that eliminates the need for external dc-blocking output capacitors. Differential stereo inputs and built-in resistors set the device gain, further reducing external component count. Gain is selectable at –6 dB, 0 dB, 3 dB or 6 dB. The amplifier drives 25 mW into 16 Ω speakers from a single 2.3 V supply. The TPA6132A2 (TPA6132) provides a constant maximum output power independent of the supply voltage, thus facilitating the design for prevention of acoustic shock.

The TPA6132A2 features fully differential inputs to reduce system noise pickup between the audio source and the headphone amplifier. The high power supply noise rejection performance and differential architecture provides increased RF noise immunity. For single-ended input signals, connect INL+ and INR+ to ground.

The device has built-in pop suppression circuitry to completely eliminate disturbing pop noise during turn-on and turn-off. The amplifier outputs have short-circuit and thermal-overload protection along with ±8 kV HBM ESD protection, simplifying end equipment compliance to the IEC 61000-4-2 ESD standard.

The TPA6132A2 operates from a single 2.3 V to 5.5 V supply with 2.1 mA of typical supply current. Shutdown mode reduces supply current to less than 1 µA.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA6132A2RTET AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren