8-pin (DGN) package image

TPA6203A1DGNR AKTIV

Mono-Audioverstärker Klasse AB, 1,25 W, Analogeingang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: HPA00194DGNR Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA6203A1DGN AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TPA6203A1

  • 1.25 W Into 8 Ω From a 5-V Supply at
    THD = 1% (Typical)
  • Low Supply Current: 1.7 mA Typical
  • Shutdown Control < 10 µA
  • Only Five External Components
    • Improved PSRR (90 dB) and Wide Supply Voltage (2.5 V to 5.5 V) for Direct Battery Operation
    • Fully Differential Design Reduces RF
      Rectification
    • Improved CMRR Eliminates Two Input Coupling Capacitors
    • C(BYPASS) Is Optional Due to Fully Differential Design and High PSRR
  • Avaliable in a 2 mm x 2 mm MicroStar
    Junior BGA Package (GQV, ZQV)
  • Available in 3 mm x 3 mm QFN Package (DRB)
  • Available in an 8-Pin PowerPAD MSOP (DGN)
  • APPLICATIONS
    • Designed for Wireless or Cellular Handsets and PDAs

Beschreibung von TPA6203A1

The TPA6203A1 is a 1.25-W mono fully differential amplifier designed to drive a speaker with at least 8-Ω impedance while consuming less than 37 mm2 (ZQV package option) total printed-circuit board (PCB) area in most applications. This device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 1.7 mA of quiescent supply current. The TPA6203A1 is available in the space-saving 2 mm x 2 mm MicroStar Junior BGA package, and the space saving 3 mm x 3 mm QFN (DRB) package.

Features like 85-dB PSRR from 90 Hz to 5 kHz, improved RF-rectification immunity, and small PCB area makes the TPA6203A1 ideal for wireless handsets. A fast start-up time of 4 µs with minimal pop makes the TPA6203A1 ideal for PDA applications.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPA6203A1DGN AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren