TS5MP646
10-Kanal-MIPI-Schalter mit 4,5 V, 2:1 (SPDT)
Datenblatt
Dieses Produkt ist weiterhin für Bestandskunden erhältlich. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
TS5MP646
- Supply Range of 1.65 V to 5.5 V
- 10-Channel 2:1 Switch
- Powered-Off Protection:
I/Os Hi-Z when VDD = 0 V - Low RON of 4.2-Ω Typical
- Bandwidth of 3 GHz
- Ultra Low Crosstalk of -40 dB
- Low Power Disable Mode
- 1.8-V Compatible Logic Inputs
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human Body Model (HBM)
The TS5MP646 is a four data lane MIPI switch. This device is an optimized 10-channel (5 differential) single-pole, double-throw switch for use in high speed applications. The TS5MP646 is designed to facilitate multiple MIPI compliant devices to connect to a single CSI/DSI, C-PHY/D-PHY module.
The device has a bandwidth of 3 GHz, low channel-to-channel skew with little signal degradation, and wide margins to compensate for layout losses. The device’s low current consumption meets the needs of low power applications, including mobile phones and other personal electronics.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort