16-pin (PW) package image

TSC2007IPWRQ1 AKTIV

Touchscreen-Controller, Nano-Power, mit serieller I2C-Schnittstelle, für die Automobilindustrie

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TSC2007-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Test Guidance With the Following:
    • Device Temperature Grade 3: –40°C to 85°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 3B
    • Device CDM ESD Classification Level C6
  • 4-Wire Touch-Screen Interface
  • Single 1.2-V to 3.6-V Supply or Reference
  • Ratiometric Conversion
  • Effective Throughput Rate:
    • Up to 20 kHz (8-Bit) or 10 kHz (12-Bit)
  • Preprocessing to Reduce Bus Activity
  • I2C Interface Supports:
    • Standard, Fast, and High-Speed Modes
  • Simple, Command-Based User Interface:
    • TSC2003-Q1 Compatible
    • 8-Bit or 12-Bit Resolution
  • On-Chip Temperature Measurement
  • Touch Pressure Measurement
  • Internal Detection of Screen Touch
  • For Pen Touch Detect or Data Available Interrupt
  • Auto Power-Down Control
  • Low Power:
    • 32.24 µA at 1.2 V, Fast Mode, 8.2 kHz-Equalization Rate
    • 39.31 µA at 1.8 V, Fast Mode, 8.2 kHz-Equalization Rate
    • 53.32 µA at 2.7 V, Fast Mode, 8.2 kHz-Equalization Rate
  • Enhanced ESD Protection:
    • ±25-kV Air-Gap Discharge
    • ±15-kV Contact Discharge
    • 5-mm × 4.4-mm 16-Pin TSSOP Package

Beschreibung von TSC2007-Q1

The TSC2007-Q1 device is a very low-power touch screen controller designed to work with power-sensitive, automotive touch-screen displays. It contains a complete, ultra-low power, 12-bit, analog-to-digital (A-D) resistive touch screen converter, including drivers and the control logic to measure touch pressure.

In addition to these standard features, the TSC2007-Q1 offers preprocessing of the touch screen measurements to reduce bus loading, thus reducing the consumption of host processor resources that can then be redirected to more critical functions.

The TSC2007-Q1 supports an I2C serial bus and data transmission protocol in all three defined modes: standard, fast, and high-speed. It offers programmable resolution of 8 bits or 12 bits to accommodate different screen sizes and performance needs.

The TSC2007-Q1 is available in a 16-pin TSSOP package. The TSC2007-Q1 is characterized for the –40°C to 85°C industrial temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren