16-pin (PW) package image

TSC2046EIPWR AKTIV

4-adriger Touchscreen-Controller mit digitalem Niederspannungs-E/A und erweitertem ESD-Schutz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TSC2046EIPWRG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TSC2046EIPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TSC2046E

  • Same Pinout as ADS7846
  • 2.2V to 5.25V Operation
  • 1.5V to 5.25V Digital I/O
  • Internal 2.5V Reference
  • Direct Battery Measurement (0V to 6V)
  • OnChip Temperature Measurement
  • Touch-Pressure Measurement
  • QSPi™ and SPI™ 3-Wire Interface
  • Auto Power-Down
  • Exceeds IEC 61000-4-2 ESD Requirements
    • ±15V Contact Discharge
    • No External Components Needed
  • Available In TSSOP-16, QFN-16, and VFBGA-48 Packages
  • APPLICATIONS
    • Personal Digital Assistants
    • Portable Instruments
    • Point-of-Sale Terminals
    • Pagers
    • Touch Screen Monitors
    • Cellular Phones

SPI and QSPI are trademarks of Motorola Inc.

Microwire is a trademark of National Semiconductor Corporation.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TSC2046E

The TSC2046E is the next-generation version of the ADS7846 4-wire touch screen controller, supporting a low-voltage I/O interface from 1.5V to 5.25V. The TSC2046E is 100% pin-compatible with the existing ADS7846, and drops into the same socket. This design allows for an easy upgrade of current applications to the new version. The TSC2046E also has an on-chip 2.5V reference that can be used for the auxiliary input, battery monitor, and temperature measurement modes. The reference can also be powered down when not used to conserve power. The internal reference operates down to a supply voltage of 2.7V, while monitoring the battery voltage from 0V to 6V.

The low-power consumption of < 0.75mW typ at 2.7V (reference off), high-speed (up to 125kHz sample rate), and on-chip drivers make the TSC2046E an ideal choice for battery-operated systems such as personal digital assistants (PDAs) with resistive touch screens, pagers, cellular phones, and other portable equipment. The TSC2046E is available in TSSOP-16, QFN-16, and VFBGA-48 packages and is specified over the -40°C to +85°C temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TSC2046EIPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren