TX08D
8 Linearverstärker und D/A-Wandler integriert mit 5-stufigen Impulsgeber, T/R-Schalter und On-Chip-B
TX08D
- 8-Channel transmitter, each channel includes:
- 5-level pulser with on-chip beamforming
- Active T/R switch
- Integrated floating supplies
- 5-Level Pulser supports:
- Maximum output voltage: ±100V
- Minimum output voltage: ±1V
- Maximum output current: 2A
- Support 4A output current mode
- True return to zero to discharge to ground
- Second harmonic of –45dBc at 5MHz
- –3dB Bandwidth with 220Ω || 240pF load
- –20MHz for a ±100V supply
- 35MHz for a ±100V supply in 4A
- Integrated jitter: 100fs from 100Hz to 20kHz
- CW mode close-in phase noise: –154dBc/Hz at 1kHz offset for 5MHz signal
- Active T/R switch with:
- Turn ON resistance: 8Ω
- Turn ON and OFF time: 300ns
- Channel based T/R switch on and off controls
- On-chip beamformer for pulser with:
- Channel based T/R switch on and off controls
- Delay resolution: Half beamformer clock period, minimum 1.56ns
- Maximum delay: 214 beamformer clock period
- Per channel 960 × 32 bits memory to store waveform and delay values.
- High-speed (400MHz maximum), 2-lane LVDS serial programming interface
- Very low programming time: < 500ns for delay profile update
- 32-bit Checksum feature to detect wrong SPI writes
- Internal temperature sensor and automatic thermal shutdown
- No specific power sequencing requirement
- Error flag register to detect multiple faulty condition
- Integrated passives for the floating supplies and bias voltages
- Small package: FCCSP-196 (12mm × 12mm) with 0.8mm pitch
The TX08D is a transmitter solution for ultrasound imaging systems. The device supports eight channels with each channel consisting of pulser transmit/receive (T/R) switches.
Weitere Informationen anfordern
Das vollständige Datenblatt und weitere Designressourcen sind verfügbar. Jetzt anfordern
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TX08D 8-Channel Ultrasound Transmitter datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 31 Jan 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TX08DEVM — TX08D Evaluierungsmodul
Der TX08DEVM wird zur Evaluierung des TX08D-Bausteins unter verschiedenen Antriebsstärken, verschiedenen Spannungspegeln und verschiedenen Modi des Bausteins verwendet. Das EVM enthält alle erforderlichen Steuersignale und die integrierte Stromerzeugung, wodurch der Bedarf an externen Geräten (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
FCCSP (ACP) | 196 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.