LMG3626
700V 220mΩ GaN FET with integrated driver, protection and current sensing
LMG3626
- 700V, 220mΩ, GaN power FET
- Integrated gate driver with low propagation delays and adjustable turn-on slew-rate control
- Current-sense emulation with high bandwidth and high accuracy
- Cycle-by-cycle overcurrent protection
- Overtemperature protection with FLT pin reporting
- AUX quiescent current: 240µA
- AUX standby quiescent current: 50µA
- Maximum supply and input logic pin voltage: 26V
- 8mm × 5.3mm QFN package with thermal pad
The LMG3626 is a 700V 220mΩ GaN power FET intended for switch-mode power-supply applications. The LMG3626 simplifies design and reduces component count by integrating the GaN FET and gate driver in a 8mm by 5.3mm QFN package.
Programmable turn-on slew rates provide EMI and ringing control. The current-sense emulation reduces power dissipation compared to the traditional current-sense resistor and allows the low-side thermal pad to be connected to the cooling PCB power ground.
The LMG3626 supports converter light-load efficiency requirements and burst-mode operation with low quiescent currents and fast start-up times. Protection features include under-voltage lockout (UVLO), cycle-by-cycle current limit, and overtemperature protection. Overtemperature protection is reported with the open-drain FLT pin.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMG3626 700V, 220 mΩ, GaN FET With Integrated Driver and Current-Sense Emulation datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 13 may 2025 |
| Certificate | BEAGLEY-AI FCC Test Report | 25 jun 2024 | ||
| Technical article | The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies | PDF | HTML | 30 ene 2024 | |
| Application brief | Maximize System Efficiency With Integrated Current Sensing From TI GaN | PDF | HTML | 30 nov 2023 | |
| Product overview | Designing With the LMG362x Family of Low-Power GaN FETs | PDF | HTML | 28 nov 2023 | |
| Certificate | LMG3626EVM-074 EU Declaration of Conformity (DoC) | 22 sep 2023 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LMG3626EVM-074 — Módulo de evaluación LMG3626 para convertidor de retorno cuasirresonante de 65 W con USB-C® PD
En el módulo de evaluación (EVM) de LMG3626EVM-074, se demuestra una eficiencia y una densidad altas para un adaptador USB Type-C® Power Delivery (PD) fuera de línea de 65 W mediante el controlador LMG3626 GaN FET integrado con emulación de detección de corriente. La entrada admite una tensión (...)
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VQFN (REQ) | 38 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.