4-pin (YZR) package image

LMV226TLX/NOPB ACTIVO

Detectores de potencia RF para CDMA y WCDMA en micro SMD

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMV226TL/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
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
Encapsulado | Pines DSBGA (YZR) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LMV226

  • 30 dB Linear in dB Power Detection Range
  • Output Voltage Range 0.2 to 2V
  • Logic Low Shutdown
  • Multi-Band Operation from 450 MHz to 2000 MHz
  • Accurate Temperature Compensation
  • Packages:
    • DSBGA Thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.6 mm
    • DSBGA Ultra Thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.35 mm
    • WSON 2.2 mm x 2.5 mm x 0.8 mm(LMV225 and LMV228)

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMV226

The LMV225/LMV226/LMV228 are 30 dB RF power detectors intended for use in CDMA and WCDMA applications. The device has an RF frequency range from 450 MHz to 2 GHz. It provides an accurate temperature and supply compensated output voltage that relates linearly to the RF input power in dBm. The circuit operates with a single supply from 2.7V to 5.5V. The LMV225/LMV226/LMV228 have an integrated filter for low-ripple average power detection of CDMA signals with 30 dB dynamic range. Additional filtering can be applied using a single external capacitor.

The LMV225 has an RF power detection range from –30 dBm to 0 dBm and is ideally suited for direct use in combination with resistive taps. The LMV226/LMV228 have a detection range from –15 dBm to 15 dBm and are intended for use in combination with a directional coupler. The LMV226 is equipped with a buffered output which makes it suitable for GSM, EDGE, GPRS and TDMA applications.

The device is active for Enable = HI, otherwise it is in a low power consumption shutdown mode. During shutdown the output will be LOW. The output voltage ranges from 0.2V to 2V and can be scaled down to meet ADC input range requirements.

The LMV225/LMV226/LMV228 power detectors are offered in the thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.6 mm DSBGA package and the ultra thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.35 mm DSBGA package. The LMV225 and the LMV228 are also offered in the 2.2 mm x 2.5 mm x 0.8 mm WSON package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMV226TL/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información