113-pin (ZCA) package image

MSP430BT5190IZCAT ACTIVO

MCU de 25 MHz con 256 KB de memoria Flash, 16 KB de memoria SRAM, ADC de 12 bits, pila Bluetooth 

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MSP430BT5190IZCAR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines NFBGA (ZCA) | 113
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para MSP430BT5190

  • Designed for use with CC2560 TI Bluetooth based solutions
  • Commercially licensed Mindtree™ Ethermind Bluetooth Stack for MSP430
    • Bluetooth v2.1 + enhanced data rate (EDR) compliant
    • Serial port profile (SPP)
    • Sample applications
  • Low supply voltage range: 3.6 V down to 1.8 V
  • Ultra-low power consumption
    • Active mode (AM): all system clocks active 230 µA/MHz at 8 MHz, 3 V, flash program execution (typical) 110 µA/MHz at 8 MHz, 3 V, RAM program execution (typical)
    • Standby mode (LPM3): real-time clock (RTC) with crystal, watchdog, and supply supervisor operational, full RAM retention, fast wakeup: 1.7 µA at 2.2 V, 2.1 µA at 3 V (typical) low-power oscillator (VLO), general-purpose counter, watchdog, and supply supervisor operational, full RAM retention, fast wakeup: 1.2 µA at 3 V (typical)
    • Off mode (LPM4): full RAM retention, supply supervisor operational, fast wakeup: 1.2 µA at 3 V (typical)
    • Shutdown mode (LPM4.5): 0.1 µA at 3 V (typical)
  • Wake up from standby mode in less than 5 µs
  • 16-bit RISC architecture
  • Flexible power-management system
    • Fully integrated LDO with programmable regulated core supply voltage
    • Supply voltage supervision, monitoring, and brownout
  • Unified clock system
    • FLL control loop for frequency stabilization
    • Low-power low-frequency internal clock source (VLO)
    • Low-frequency trimmed internal reference source (REFO)
    • 32-kHz crystals
    • High-frequency crystals up to 32 MHz
  • 16-bit timer TA0, Timer_A with five capture/compare registers
  • 16-bit timer TA1, Timer_A with three capture/compare registers
  • 16-bit timer TB0, Timer_B with seven capture/compare shadow registers
  • Up to four universal serial communication interfaces (USCIs)
    • USCI_A0, USCI_A1, USCI_A2, and USCI_A3 each support:
      • Enhanced UART supports automatic baud-rate detection
      • IrDA encoder and decoder
      • Synchronous SPI
    • USCI_B0, USCI_B1, USCI_B2, and USCI_B3 each support:
      • I2C
      • Synchronous SPI
  • 12-bit analog-to-digital converter (ADC)
    • Internal reference
    • 14 external channels, 2 internal channels
  • Hardware multiplier supports 32-bit operations
  • Serial onboard programming, no external programming voltage needed
  • 3-channel internal DMA
  • Basic timer with RTC feature

Descripción de MSP430BT5190

The TI MSP430™ family of ultra-low-power microcontrollers consists of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with extensive low-power modes, is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows the device to wake up from low-power modes to active mode in less than 5 µs.

MSP430BT5190 is a microcontroller configuration with three 16-bit timers, a high-performance 12-bit ADC, four USCIs, a hardware multiplier, DMA, an RTC module with alarm capabilities, and 87 I/O pins.

The MSP430BT5190 microcontroller is designed for commercial use with TI’s CC2560 based Bluetooth solutions in conjunction with Mindtree’s Ethermind Bluetooth stack and SPP. This MSP430BT5190+CC2560 Bluetooth platform is ideal for applications that need a wireless serial link for cable replacement, such as remote controls, thermostats, smart meters, blood glucose meters, pulseoximeters, and many others.

For complete module descriptions, see the MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User’s Guide

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MSP430BT5190IZCAR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información