20-pin (DGV) package image

MSP430F1121AIDGVR ACTIVO

MCU de 8 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, temporizador, comparador

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MSP430F1121AIDGV ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TVSOP (DGV) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para MSP430F1121A

  • Low Supply Voltage Range 1.8 V – 3.6 V
  • Ultralow-Power Consumption
    • Active Mode: 160 µA at 1 MHz, 2.2 V
    • Standby Mode: 0.7 µA
    • Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA
  • Wake-Up From Standby Mode in less than 6 µs
  • 16-Bit RISC Architecture, 125 ns Instruction Cycle Time
  • Basic Clock Module Configurations:
    • Various Internal Resistors
    • Single External Resistor
    • 32-kHz Crystal
    • High-Frequency Crystal
    • Resonator
    • External Clock Source
  • 16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare Registers
  • On-Chip Comparator for Analog Signal Compare Function or Slope A/D Conversion
  • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed Programmable Code Protection by Security Fuse
  • Family Members Include:
      MSP430C1101: 1KB ROM, 128B RAM
      MSP430C1111: 2KB ROM, 128B RAM
      MSP430C1121: 4KB ROM, 256B RAM
      MSP430F1101A: 1KB + 128B Flash Memory 128B RAM
      MSP430F1111A: 2KB + 256B Flash Memory 128B RAM
      MSP430F1121A: 4KB + 256B Flash Memory 256B RAM
  • Available in a 20-Pin Plastic Small-Outline Wide Body (SOWB) Package, 20-Pin Plastic Small-Outline Thin Package, and 20-Pin TVSOP (F11x1A only) and 24-Pin QFN
  • For Complete Module Descriptions, Refer to the MSP430x1xx Family User’s Guide, Literature Number SLAU049.

Descripción de MSP430F1121A

The Texas Instruments MSP430 family of ultralow power microcontrollers consist of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low power modes is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that attribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 6µs.

The MSP430x11x1 series is an ultralow-power mixed signal microcontroller with a built-in 16-bit timer, versatile analog comparator and fourteen I/O pins.

Typical applications include sensor systems that capture analog signals, convert them to digital values, and then process the data for display or for transmission to a host system. Stand alone RF sensor front end is another area of application. The I/O port inputs provide single slope A/D conversion capability on resistive sensors.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MSP430F1121AIDGV ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información