7-pin (KTW) package image

OPA551FA/500 ACTIVO

Amplificador operacional de alta corriente (380 mA típicos) y alto voltaje (60 V)

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: OPA551FA/500G3, OPA551FA/500.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA551FAKTWT ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TO-263 (KTW) | 7
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 500 | LARGE T&R

Características para OPA551

  • Wide Supply Range: ±4 V to ±30 V
  • High Output Current: 200 mA Continuous
  • Low Noise: 14 nV/√Hz
  • Fully Protected:
    • Thermal Shutdown
    • Output Current-Limited
  • Thermal Shutdown Indicator
  • Wide Output Swing: 2 V from Rail
  • Fast Slew Rate:
    • OPA551: 15 V/µs
    • OPA552: 24 V/µs
  • Wide Bandwidth:
    • OPA551: 3 MHz
    • OPA552: 12 MHz
  • Packages: PDIP-8, SOIC-8, or
    DDPAK/TO-263-7

Descripción de OPA551

The OPA551x devices are low-cost operational amplifiers with high-voltage (60-V) and high-current (200-mA) capability.

The OPA551 is unity-gain stable and features high slew rate (15 V/µs) and wide bandwidth (3 MHz). The OPA552 is optimized for gains of 5 or greater, and offers higher speed with a slew rate of 24 V/µs and a bandwidth of 12 MHz. Both devices are suitable for telephony, audio, servo, and test applications.

These laser-trimmed, monolithic integrated circuits provide excellent low-level accuracy along with high output swing. High performance is maintained as the amplifier swings to its specified limits.

The OPA55x devices are internally protected against overtemperature conditions and current overloads. The thermal shutdown indicator flag provides a current output to alert the user when thermal shutdown has occurred.

The OPA55x devices are available in PDIP-8 and SOIC-8 packages, as well as a DDPAK-7/TO-263 surface-mount plastic power package. They are specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA551FAKTWT ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información