8-pin (YZP) package image

SN74LVC2G157YZPR ACTIVO

Multiplexor/selector de datos únicos de 2 líneas a 1 línea

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: SN74LVC2G157YZPR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SnAgCu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YZP) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para SN74LVC2G157

  • Available in the Texas Instruments
    NanoFree™ package
  • Supports 5-V VCC operation
  • Inputs accept voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 6 ns at 3.3 V
  • Low power consumption, 10-µA Maximum ICC
  • ±24-mA Output drive at 3.3 V
  • Typical VOLP (Output ground bounce)
    <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH undershoot)
    >2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Ioff Supports live insertion, partial-power-down mode, and back-drive protection
  • Can be used as a down translator to translate inputs from a maximum of 5.5 V down
    to the VCC Level
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per
    JESD 78, Class II
  • ESD Protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human body model (A114-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)

Descripción de SN74LVC2G157

This single 2-line to 1-line data selector multiplexer is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.

The SN74LVC2G157 device features a common strobe (G) input. When the strobe is high, Y is low and Y is high. When the strobe is low, a single bit is selected from one of two sources and is routed to the outputs. The device provides true and complementary data.

NanoFree™ package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información