TPS7H5003-SP
Controlador PWM de 2 MHz QMLV y QMLP resistente a la radiación con rectificación síncrona
TPS7H5003-SP
- Radiation performance:
- Radiation hardness assured (RHA) up to TID 100krad(Si)
- SEL, SEB, and SEGR immune to LET = 75MeV-cm2/mg
- SET and SEFI characterized up to LET = 75MeV-cm2/mg
- No cross-conduction events for controller outputs observed during SET characterization
- Input voltage: 4V to 14V
- 0.613V +0.7%/–1% voltage reference over temperature, radiation, and line and load regulation
- Switching frequency from 100kHz to 2MHz
- External clock synchronization capability
- Synchronous rectification outputs
- TPS7H5001-SP, TPS7H5002-SP, TPS7H5003-SP
- Adjustable dead time
- TPS7H5001-SP, TPS7H5002-SP
- Adjustable leading edge blank time
- TPS7H5001-SP, TPS7H5002-SP, TPS7H5004-SP
- Configurable duty cycle limit
- TPS7H5001-SP, TPS7H5002-SP, TPS7H5003-SP
- Adjustable slope compensation and soft start
- Package options include CFP and TSSOP
The TPS7H500x-SP family of high speed radiation-hardness-assured PWM controllers. The controllers provide a number of features that are beneficial for the design of DC-DC converter topologies intended for space applications. The controllers have a 0.613V +0.7%/–1% accurate internal reference and configurable switching frequency up to 2MHz. Each device offers programmable slope compensation and soft-start.
The TPS7H500x-SP series can be driven using an external clock through the SYNC pin or by using the internal oscillator at a frequency programmed by the user. The controller family offers the user various options for switching outputs, synchronous rectification capability, dead time (fixed or configurable), leading edge blank time (fixed or configurable), and duty cycle limit. Each device in the TPS7H500x-SP series is available in both a 22-pin CFP ceramic package and a 24-pin TSSOP plastic package.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS7H5003EVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H5003 para controlador PWM de 2 MHz con rectificación síncrona
El TPS7H5003EVM-CVAL es un módulo de evaluación (EVM) que demuestra cómo el controlador TPS7H5003-SP puede funcionar en bucle abierto y proporciona una plataforma de prueba para el funcionamiento del producto.
TPS7H5001-SP SIMPLIS Worst-Case Analysis (WCA) Model
SLVRBJ6 — TPS7H5003-SP Flyback Converter Calculator
Productos y hardware compatibles
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| CFP (HFT) | 22 | Ultra Librarian |
| DIESALE (KGD) | — | |
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.