UCC57102Z
Controlador de lado bajo 3 A/3 A con VDD 30 V de canal único, protec. DESAT, silenciamiento y UVLO 1
UCC57102Z
- Typical 3A sink 3A source output currents
- DESAT protection with programmable delay
- Soft turn-off when fault happens
- Absolute maximum VDD voltage: 30V
- Input and enable pins capable of withstanding up to –5V
- Tight UVLO thresholds for bias flexibility
- Typical 26ns propagation delay
- Self-protect driver with thermal shutdown function
- Wide bias voltage range
- Available in 5mm × 4mm SOIC-8 package
- Operating junction temperature range of –40°C to 150°C
The UCC57102Z is a single channel, high-performance low-side IGBT/SiC gate driver for high power automotive applications such as PTC heaters, traction inverter active discharge circuit, and other auxiliary subsystems. It offers protection features including Under-voltage-lock-out (UVLO), Desaturation protection (DESAT), FAULT report, and thermal shutdown protection. The UCC57102Z has a typical peak drive strength of 3A and it can handle –5V on its inputs, which improves robustness in systems with moderate ground bouncing. The inputs are independent of supply voltage and can be connected to most controller outputs for maximum control flexibility. The wide voltage range of the bias supply provided in the UCC57102Z accommodates bipolar voltage. An accurate 5V output LDO is also available with the UCC57102Z .
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCC57102Z High-Speed, Low-Side Gate Drivers With DESAT Protection datasheet | PDF | HTML | 06 dic 2024 |
| Application note | Selecting Gate Drivers for HVAC Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 07 nov 2025 | |
| Application note | Protecting Power Devices with Gate Drivers | PDF | HTML | 29 sep 2025 | |
| Application brief | Advancing Gate Driver Performance: Miller Clamp vs Bipolar Output | PDF | HTML | 29 may 2025 | |
| Product overview | UCC571xx: TI's First Protection Low-Side Protection Drivers With DESAT (UCC5710x), OCP (UCC5714x) (Rev. A) | PDF | HTML | 15 may 2025 | |
| Application brief | Reference Voltage Applications in the UCC57108, UCC57102, and UCC57102Z Gate Drivers | PDF | HTML | 03 abr 2025 | |
| Application brief | Applications and Benefits of UCC5710x-Q1 | PDF | HTML | 02 ago 2024 | |
| Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 28 feb 2020 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.