UCC57108-Q1
Controlador de canal único para uso automotriz de 30 V VDD, 3 A/3 A de lado bajo con protección DESA
UCC57108-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified
- Device temperature grade 1
- Typical 3A sink 3A source output currents
- DESAT protection with programmable delay
- Soft turn-off when fault happens
- Absolute maximum VDD voltage: 30V
- Input and enable pins capable of withstanding up to –5V
- Tight UVLO thresholds for bias flexibility
- Typical 26ns propagation delay
- Self-protect driver with thermal shutdown function
- Wide bias voltage range
- Available in 5mm × 4mm SOIC-8 package
- Operating junction temperature range of –40°C to 150°C
The UCC5710x-Q1 is a single channel, high-performance low-side IGBT/SiC gate driver for high power automotive applications such as PTC heaters, traction inverter active discharge circuit, and other auxiliary subsystems. It offers protection features including Under-voltage-lock-out (UVLO), Desaturation protection (DESAT), FAULT report, and thermal shutdown protection. The UCC5710x-Q1 has a typical peak drive strength of 3A and it can handle –5V on its inputs, which improves robustness in systems with moderate ground bouncing. The inputs are independent of supply voltage and can be connected to most controller outputs for maximum control flexibility. Depending on the different pin configuration, the wide voltage range of the bias supply provided in the UCC5710xB-Q1 accommodates bipolar voltage. Also, seperate high and low driver outputs (UCC5710xC-Q1) and an enable function (UCC5710xW-Q1) are provided. An accurate 5V output is available with the UCC5710xB-Q1 and UCC5710xC-Q1.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC57108EVM — Módulo de evaluación UCC57108
El UCC57108EVM está diseñado principalmente para evaluar la funcionalidad de UCC57108. El rendimiento del controlador se puede evaluar para cargas capacitivas o dispositivos de potencia con espacios para TO-220. Las placas de evaluación del UCC57108EVM cuentan con conexiones a varios puntos de (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.