UCD9090
Secuenciador de 10 canales y monitor de estado del sistema
UCD9090
- Monitor and sequence 10 voltage rails
- All rails sampled every 400 µs
- 12-bit ADC with 2.5-V, 0.5% internal VREF
- Sequence based on time, rail and pin dependencies
- Four programmable undervoltage and overvoltage thresholds per monitor
- Nonvolatile error and peak-value logging per monitor (up to 30 fault detail entries)
- Closed-loop margining for 10 rails
- Margin output adjusts rail voltage to match user-defined margin thresholds
- Programmable watchdog timer and system reset
- Flexible digital I/O configuration
- Pin-selected rail states
- Cascading multiple devices
- Multi-phase PWM clock generator
- Clock frequencies from 15.259 kHz to
125 MHz - Capability to configure independent clock outputs for synchronizing switch-mode power supplies
- Clock frequencies from 15.259 kHz to
- JTAG and I2C/SMBus/PMBus™ interfaces
The UCD9090 is a 10-rail PMBus/I2C addressable power-supply sequencer and monitor. The device integrates a 12-bit ADC for monitoring up to 10 power-supply voltage inputs. Twenty-three GPIO pins can be used for power supply enables, power-on reset signals, external interrupts, cascading, or other system functions. Ten of these pins offer PWM functionality. Using these pins, the UCD9090 offers support for margining, and general-purpose PWM functions.
Specific power states can be achieved using the pin-selected rail states feature. This feature allows with the use of up to 3 GPIs to enable and disable any rail. This is useful for implementing system low-power modes and the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) specification that is used for hardware devices.
The TI Fusion Digital Power™ designer software provides device configuration. This PC-based user interface (UI) offers an intuitive interface for configuring, storing, and monitoring all system operating parameters.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCD90SEQ48EVM-560 — Módulo de evaluación UCD9090 para secuenciador de 10 canales y monitor de estado
El UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) es un circuito completamente ensamblado y probado con una toma de 48 pines y circuitos de interfaz. El EVM permite el desarrollo a nivel de sistema mediante el secuenciador de UCD9090RGZ de 10 canales y el monitor de estado del sistema. Se incluye un cable USB para (...)
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital
FUSION_MFR_GUI — Herramienta de fabricación de Fusion Digital Power
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDEP0031 — Secuenciación de potencia para K2E mediante UCD9090 con PMBus
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.