UCD9090A
Secuenciador de 10 carriles y monitor de fuente de alimentación con soporte ACPI
UCD9090A
- Monitor and sequence 10 voltage rails
- All rails sampled every 400 µs
- 12-bit ADC with 2.5-V, 0.5% internal VREF
- Sequence based on time, rail and pin dependencies
- Four programmable undervoltage and overvoltage thresholds per monitor
- Nonvolatile error and peak-value logging per monitor (up to 26 fault detail entries)
- Closed-loop margining for 10 rails
- Margin output adjusts rail voltage to match user-defined margin thresholds
- Programmable watchdog timer and system reset
- Flexible digital I/O configuration
- Response and monitor to GPI-triggered fault
- Easily cascade multiple power sequencers and take coordinated fault responses
- Pin-selected rail states
- Cascading multiple devices
- Multiphase PWM clock generator
- Clock frequencies from 15.259 kHz to 125 MHz
- Capability to configure independent clock outputs for synchronizing switch-mode power supplies
- JTAG and I2C/SMBus/ PMBus™ interfaces
The UCD9090A is a 10-rail PMBus/I2C addressable power supply sequencer and monitor. The device integrates a 12-bit ADC for monitoring up to 10 power supply voltage inputs. Twenty-three GPIO pins can be used for power supply enables, power-on reset signals, external interrupts, cascading, or other system functions. Ten of these pins offer PWM functionality. Using these pins, the UCD9090A offers support for margining, and general-purpose PWM functions.
Specific power states can be achieved using the Pin-Selected Rail States feature. This feature allows with the use of up to 3 GPIs to enable and disable any rail. This is useful for implementing system low-power modes and the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) specification that is used for hardware devices.
The TI Fusion Digital Power™ designer software is provided for device configuration. This PC-based graphical user interface (GUI) offers an intuitive interface for configuring, storing, and monitoring all system operating parameters.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCD90SEQ48EVM-560 — Módulo de evaluación UCD9090 para secuenciador de 10 canales y monitor de estado
El UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) es un circuito completamente ensamblado y probado con una toma de 48 pines y circuitos de interfaz. El EVM permite el desarrollo a nivel de sistema mediante el secuenciador de UCD9090RGZ de 10 canales y el monitor de estado del sistema. Se incluye un cable USB para (...)
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.