74ACT16861
- Members of the Texas Instruments WidebusTM Family
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
- 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
- Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
- Distributed VCC and GND Pin Configuration Minimizes High-Speed Switching Noise
- EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-
m Process
- 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
- Package Options Include Shrink Plastic Small-Outline 300-mil (DL) Packages Using 25-mil Center-to-Center Pin Spacings and 380-mil Fine-Pitch Ceramic Flat (WD) Packages Using 25-mil Center-to-Center Pin Spacings
EPIC and Widebus are trademarks of Texas Instruments Incorporated.
The 'ACT16861 are noninverting 20-bit transceivers designed for asynchronous communication between data buses. The control-function implementation minimizes external timing requirements.
The 'ACT16861 can be used as two 10-bit transceivers or one 20-bit
transceiver. They allow data transmission from the A bus to the B bus
or from the B bus to the A bus, depending upon the logic level at the
output-enable (or
) inputs. The output-enable inputs
can be used to disable the device so that the buses are effectively
isolated.
The 74ACT16861 is packaged in TI's shrink small-outline package, which provides twice the I/O pin count and functionality of standard small-outline packages in the same printed-circuit-board area.
The 54ACT16861 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The 74ACT16861 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 20-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs データシート (Rev. B) | 1996年 11月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) | 2021年 7月 26日 | ||||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004年 6月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing With Logic (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc | 1996年 4月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DL) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点