ADC12020
Key Specifications
Resolution | 12 Bits |
Conversion Rate | 20 MSPS (min) |
DNL | ±0.35 LSB (typ) |
ENOB (fIN = 10.1 MHz) | 11.3 bits (typ) |
Supply Voltage | +5V ±5% |
Power Consumption, 20 MHz | 185 mW (typ) |
The ADC12020 is a monolithic CMOS analog-to-digital converter capable of converting analog input signals into 12-bit digital words at 20 Megasamples per second (MSPS), minimum. This converter uses a differential, pipeline architecture with digital error correction and an on-chip sample-and-hold circuit to minimize die size and power consumption while providing excellent dynamic performance. Operating on a single 5V power supply, this device consumes just
The differential inputs provide a full scale input swing equal to 2VREF with the possibility of a single-ended input. Full use of the differential input is recommended for optimum performance. For ease of use, the buffered, high impedance, single-ended reference input is converted on-chip to a differential reference for use by the processing circuitry. Output data format is 12-bit offset binary.
This device is available in the 32-lead LQFP package and will operate over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC12020 12-Bit, 20 MSPS, 185 mW A/D Converter with Internal Sample-and-Hol(jp) データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2008年 7月 27日 | |
ユーザー・ガイド | ADC12040/010/020/L063 12-Bit, 40/10/20/62 Msps ADC User Guide | 2012年 2月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (NEY) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。