48-pin (NBA) package image

ADC14155W-MPR アクティブ

放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、セラミック、14 ビット、シングル、155MSPS の ADC

価格

数量 価格
+

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

ADC14155QML-SP に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CFP (NBA) | 48
動作温度範囲 (℃) 25 to 25
パッケージ数量 | キャリア 14 | TUBE

ADC14155QML-SP の特徴

  • 5962R0626201VXC
  • 1.1GHzのフルパワー帯域幅
  • サンプル/ホールド回路内蔵
  • 低消費電力
  • 1V高精度基準電圧内蔵
  • クロック・モード: シングルエンドまたは差動
  • データ・レディ出力クロック
  • クロック・デューティ・サイクル安定化回路
  • デュアル3.3Vおよび1.8V電源で動作(±10%)
  • パワーダウン・モード
  • 出力データ・フォーマットはオフセット・バイナリまたは2の補数
  • 48ピンCFPパッケージ(11.5mm×11.5mm、0.635mmピンピッチ)
  • 主な仕様
    • 分解能: 14ビット
    • 変換レート: 155MSPS
    • SNR (fIN = 70MHz) 70.1dBFS(標準値)
    • SFDR (fIN = 70MHz) 82.3dBFS(標準値)
    • ENOB (fIN = 70MHz) 11.3ビット(標準値)
    • フルパワー帯域幅: 1.1GHz (標準値)
    • 消費電力: 967mW (標準値)

ADC14155QML-SP に関する概要

ADC14155QML-SPは高性能のCMOSアナログ/デジタル・コンバータで、アナログの入力信号を14ビットのデジタル・ワードへ、最大155MSPSの速度で変換できます。デジタル・エラー訂正機能とサンプル/ホールド回路を備えた差動パイプライン型アーキテクチャを採用し、消費電力と外付け部品数を最小限に抑えながら優れた動的性能を発揮します。また独自のサンプル/ホールド段によって、1.1GHzのフルパワー帯域幅を提供します。ADC14155はデュアル3.3Vおよび1.8V電源で動作し、155MSPSでの消費電力は967mWです。

デジタル出力インターフェイス用に独立した1.8V電源を使用することで、低ノイズの低消費電力動作が可能です。パワーダウン機能は、クロック入力をディセーブルして消費電力を5mWまで低減する一方、フル動作への高速起動も可能です。差動入力により、基準電圧の2倍に相当するフルスケール差動入力振幅を実現します。ADC14155は、内蔵する安定した1Vの内部基準電圧と外部基準電圧のいずれでも動作します。クロック・モード(差動かシングルエンド)と出力データ・フォーマット(オフセット・バイナリか2の補数)はピンで選択可能です。デューティ・サイクル・スタビライザにより、広いクロック・デューティ・サイクル全体にわたって性能を維持します。

ADC14155QML-SPは、48リードの放熱特性に優れた多層セラミック・クワッド・パッケージで供給され、軍事用温度範囲の-55°C~+125°Cで動作します。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら