ADC14DS080
Key Specifications
Resolution | 14 Bits |
Conversion Rate | 80 MSPS |
SNR (fIN = 170 MHz) | 72 dBFS (typ) |
SFDR (fIN = 170 MHz) | 82 dBFS (typ) |
Full Power Bandwidth | 1 GHz (typ) |
Power Consumption | 800 mW (typ) |
The ADC14DS080 is a high-performance CMOS analog-to-digital converter capable of converting two analog input signals into 14-bit digital words at rates up to 80 Mega Samples Per Second (MSPS). The digital outputs are serialized and provided on differential LVDS signal pairs. These converters use a differential, pipelined architecture with digital error correction and an on-chip sample-and-hold circuit to minimize power consumption and the external component count, while providing excellent dynamic performance. A unique sample-and-hold stage yields a full-power bandwidth of 1 GHz. The ADC14DS080 may be operated from a single +3.0V or 3.3V power supply. A power-down feature reduces the power consumption to very low levels while still allowing fast wake-up time to full operation. The differential inputs accept a 2V full scale differential input swing. A stable 1.2V internal voltage reference is provided, or the ADC14DS080 can be operated with an external 1.2V reference. Output data format (offset binary versus 2's complement) and duty cycle stabilizer are selectable. The duty cycle stabilizer maintains performance over a wide range of clock duty cycles. A serial interface allows access to the control registers for full control of the ADC14DS80 functionality. The ADC14DS080 is available in a 60-lead LLP package and operates over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC14DS080 Dual 14-Bit, 80 MSPS A/D Converter with Serial LVDS Outputs (jp) データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2007年 12月 14日 | |
ユーザー・ガイド | ADC12DS080/ADC14DS080/ADC12DS105/ADC14DS105 User Guide | 2012年 2月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Send High-Speed ADC Data Remotely And Quietly Using LVDS | 2003年 3月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (NKA) | 60 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点