ADC32RF52
- 14 ビット、デュアル・チャネル 1.5GSPS ADC
- ノイズ・スペクトル密度:
- NSD = -153dBFS/Hz (AVG なし)
- NSD = -156dBFS/Hz (2x AVG)
- NSD = -159dBFS/Hz (4x AVG)
- シングル・コア (非インターリーブ) ADC アーキテクチャ
- アパーチャ・ジッタ:50fs
- 低いクローズイン残留位相ノイズ:
- -133dBc/Hz (10kHz オフセット時)
- スペクトラム性能 (f IN = 900MHz、-4dBFS 時):
- 2 倍の内部平均化
- SNR:66.8dBFS
- SFDR HD2、3:74dBc
- SFDR の最大スプリアス:90dBFS
- 入力フルスケール:1.0/1.1Vpp (1/1.8dBm)
- コード・エラー・レート (CER):10 -15
- フルパワー入力帯域幅 (-3dB):1.6GHz
- JESD204B シリアル・データ・インターフェイス
- 最大レーン速度:13Gbps
- サブクラス 1 の確定的レイテンシをサポート
- デジタル・ダウンコンバータ
- ADC チャネルごとに最大 4 つの DDC
- 複雑な出力:4 倍、16 倍~128 倍のデシメーション (間引き)
- 48 ビット NCO による位相コヒーレント周波数ホッピング
- 高速周波数ホッピング:1us 未満
- 消費電力:1.8W/チャネル (2x AVG)
- 電源:1.8V、1.2V
ADC32RF52 は、シングル・コアの 14 ビット、1.5GSPS、デュアル・チャネル A/D コンバータ (ADC) であり、最大 2 GHz の入力周波数での RF サンプリングをサポートします。このデザインは、信号対雑音比 (SNR) を最大化し、-153dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を実現します。追加の内蔵 ADC をオンチップ信号平均化と共に使用すると、ノイズ密度は -156dBFS/Hz (2x AVG) および -159dBFS/Hz (4x AVG) に向上します。
各 ADC チャネルは、位相コヒーレント周波数ホッピングをサポートする 48 ビット NCO を使用する、クワッド・バンドのデジタル・ダウンコンバータ (DDC) に接続できます。NCO 周波数制御に GPIO ピンを使用すると、1µs 未満で周波数ホッピングを実現できます。
ADC32RF52 は、サブクラス 1 の確定的レイテンシを持つ JESD204B シリアル・データ・インターフェイスをサポートし、最大 13Gbps のデータ・レートを使用します。
電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、1.5Gsps で 1.4W/ch の消費電力を実現し、低サンプリング・レートで電力スケーリングを実現します。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC32RF55EVM — ADC32RF55 低 NSD (ノイズ・スペクトル密度)、デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板
ADC32RF55 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイスを搭載した高速 A/D コンバータ (ADC) である ADC32RF55 の性能を評価するためのプラットフォームです。オンボードの電圧レギュレーション機能、クロック処理ソリューション (LMK04832)、トランス結合型アナログ入力、USB インターフェイスを採用しているので、ADC32RF55 を容易に評価できます。
FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由で TSW14J58EVM (別売り) とのインターフェイスを確立することで、JESD204B インターフェイスのデータ・キャプチャ (最大 (...)
TSW14J58EVM — データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:16 レーンの JESD204B/C 搭載、1.6 ~ 24.5Gbps 対応データ コンバータの EVM (評価基板)
TSW14J58 評価基板 (EVM) は次世代のデータ キャプチャ カードであり、高速 A/D コンバータ (ADC) と高速 D/A コンバータ (DAC) とアナログ フロント エンド (AFE) で構成された TI の JESD204B/C ファミリの性能評価に使用できます。
Xilinx® Kintex™ UltraScale+™ FPGA (フィールド プログラマブル ゲートアレイ) を実装済み、かつ JESD204B/C の IP (知的財産) ソリューションを使用している TSW14J58EVM は、1.6Gbps ~ 24.5Gbps というすべてのレーン速度で、1 ~ 16 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFNP (RTD) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。