ADC3444
- Quad Channel
- 14-Bit Resolution
- Single Supply: 1.8 V
- Serial LVDS Interface
- Flexible Input Clock Buffer With Divide-by-1, -2, -4
- SNR = 72.4 dBFS, SFDR = 87 dBc at
fIN = 70 MHz - Ultra-Low Power Consumption:
- 98 mW/Ch at 125 MSPS
- Channel Isolation: 105 dB
- Internal Dither and Chopper
- Support for Multi-Chip Synchronization
- Pin-to-Pin Compatible With 12-Bit Version
- Package: VQFN-56 (8 mm × 8 mm)
The ADC344x devices are a high-linearity, ultra-low power, quad-channel, 14-bit, 25-MSPS to 125-MSPS, analog-to-digital converter (ADC) family. The devices are designed specifically to support demanding, high input frequency signals with large dynamic range requirements. An input clock divider allows more flexibility for system clock architecture design while the SYSREF input enables complete system synchronization.
The ADC344x family supports serial low-voltage differential signaling (LVDS) to reduce the number of interface lines, thus allowing for high system integration density. The serial LVDS interface is two-wire, where each ADC data are serialized and output over two LVDS pairs. Optionally, a one-wire serial LVDS interface is available. An internal phase-locked loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock to derive the bit clock that is used to serialize the 14-bit output data from each channel. In addition to the serial data streams, the frame and bit clocks are transmitted as LVDS outputs.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC344x Quad-Channel, 14-Bit, 25-MSPS to 125-MSPS, Analog-to-Digital Converters データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2017年 4月 17日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018年 8月 24日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Minimum Power Specifications for High-Performance ADC Power-Supply Designs | 2016年 3月 31日 | ||||
技術記事 | Designing a power supply solution for pipeline ADCs – Part 2 | PDF | HTML | 2015年 9月 4日 | |||
技術記事 | Designing a power supply solution for pipeline ADCs – Part 1 | PDF | HTML | 2015年 9月 3日 | |||
技術記事 | How to filter out noise in your DC/DC design | PDF | HTML | 2015年 8月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC3444EVM — ADC3444 クワッドチャネル、14 ビット、125MSPS、A/D コンバータの評価基板
ADC3444 評価基板 (EVM) は、低消費電力、クワッド、125MSPS、14 ビット ADC の性能を実証します。ADC3444 デバイスと TI の複数の電圧レギュレータを搭載しており、必要な複数の電圧を供給できます。ADC の入力はトランス入力に接続済みです。トランス入力は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。クロック入力はトランス入力から供給されており、この回路は 50Ω のシングルエンド・クロック・ソースに接続できます。SYSREF 入力を実装しているので、システム全体の同期が可能です。オンボード USB 接続と GUI (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。