24-pin (PW) package image

ADS1232IPW アクティブ

ブリッジ・センサ向け、24 ビット、80SPS、2 チャネル、差動、ピンでプログラマブルなデルタ・シグマ ADC

次の製品と同じ: ADS1232IPWG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1232IPWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE

ADS1232 の特徴

  • ブリッジ・センサ用の包括的なフロントエンド
  • ゲイン= 1 で 23.5 ビットの実効分解能
  • ゲイン= 64 で 19.2ビットのノイズフリー分解能
  • 低ノイズ PGA
  • 1、2、64、128 のゲインを選択可能
  • RMS ノイズ:
    • 17nV (ゲイン= 128、10SPS)
    • 44nV (ゲイン= 128、80SPS)
  • 50Hz および 60Hzの同時除去:100dB
  • 柔軟性の高いクロッキング:
    • 高精度内部発振回路
    • 外付け水晶振動子 (オプション)
  • 10SPS または 80SPS のデータ・レートを選択可能
  • 容易なレシオメトリック測定:
    • 広い入力電圧範囲 (最大 5V)
  • 2 チャネル差動入力、温度センサ内蔵 (ADS1232)
  • 4 チャネル差動入力 (ADS1234)
  • 2 線式シリアル・インターフェイス
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.3V
  • 温度範囲:-40℃~+105℃
  • パッケージ:TSSOP-24 (ADS1232) または TSSOP-28 (ADS1234)

ADS1232 に関する概要

ADS1232 および ADS1234 (ADS123x) は、高精度の24ビット A/D コンバータ (ADC) です。ADS123x は、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、高精度のデルタ・シグマ ADC、内部発振器を搭載しており、重量計、歪みゲージ、圧力センサなどのブリッジ・センサ・アプリケーション向けの包括的なフロント・エンド・ソリューションを提供します。

入力マルチプレクサ (MUX) は、2 つ (ADS1232) または4 つ (ADS1234) の差動入力を受け入れます。ADS1232 には、周囲温度を監視する温度センサも搭載されています。低ノイズ PGA は、1、2、64、128 のゲインを選択でき、±2.5V、±1.25V、±39mV、±19.5mV のフルスケール差動入力をサポートします。

デルタ・シグマ ADC は、最大 23.5 ビットの有効分解能を実現し、次の 2 つのデータ・レートをサポートします。10SPS (50Hzおよび60Hz 除去) および 80SPS。 ADS123x は、発振器または水晶振動子、または内部発振器を使用して、外部からクロックを供給できます。

オフセット・キャリブレーションは、オンデマンドで実行され、ADS123x は、低消費電力のスタンバイ・モードにするか、電源オフ・モードで完全にシャットオフすることができます。ADS123x は、シンプルなピン駆動制御で動作します。プログラムするためのデジタル・レジスタはありません。

データは 2 線式のシリアル・インターフェイスを経由して出力され、MSP430 や他のマイクロコントローラに直接接続できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1232IPWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら