32-pin (PBS) package image

ADS124S06IPBS アクティブ

PGA と電圧リファレンス搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、6 チャネル・デルタ・シグマ ADC

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS124S06IPBSR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PBS) | 32
動作温度範囲 (℃) -50 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)

ADS124S06 の特徴

  • 低消費電力: 280µA
  • 低ノイズPGA: 19nVRMS(ゲイン = 128)
  • プログラマブル・ゲイン: 1~128
  • プログラマブル・データ・レート: 2.5SPS~4kSPS
  • 低レイテンシ・デジタル・フィルタによる50Hzおよび60Hzの同時リジェクション(20 SPS以下)
  • 12個(ADS124S08)または 6個(ADS124S06)の個別選択可能な入力を持つアナログ・マルチプレクサ
  • センサ励起のためのデュアル・マッチのプログラム可能電流源: 10µA~2000µA
  • 内部リファレンス: 2.5V、最大ドリフト10ppm/℃
  • 内部オシレータ: 4.096MHz、1.5%精度
  • 内部温度センサ
  • 機能拡張された障害検出回路
  • セルフ・オフセットおよびシステム較正
  • 4つの汎用I/O
  • オプションCRC付きSPI互換インターフェイス
  • アナログ電源: ユニポーラ(2.7V~5.25V)またはバイポーラ(±2.5V)
  • デジタル電源: 2.7V~3.6V
  • 動作温度範囲: -50℃~+125℃

ADS124S06 に関する概要

ADS124S06およびADS124S08は高精度の24ビット、デルタ-シグマ(ΔΣ)、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)です。低い消費電力と多くの内蔵機能で、小信号を測定するセンサ・アプリケーションのシステム・コストと部品点数を削減できます。

これらのADCは、ノイズの多い産業用環境で使用できる
よう、50Hzまたは60Hzのリジェクションと低レイテンシの変換結果を実現する、構成可能なデジタル・フィルタを備えています。低ノイズのPGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ)は、1~128のゲインを提供し、抵抗ブリッジや熱電対アプリケーション用に低レベルの信号を増幅します。また、プリント回路基板(PCB)の面積を削減する低ドリフトの2.5Vリファレンスを備えています。さらに、2つのプログラム可能励起電流源(IDAC)により、高精度なRTDバイアスを簡単に実現できます。

入力マルチプレクサは、ADS124S08では12個、ADS124S06では6個の入力をサポートしており、これらの入力は自由に組み合わせてADCに接続できるため、柔軟な設計が可能です。また、センサの過熱故障検出、熱電対用電圧バイアス、システム・モニタリング、4つの汎用I/Oを備えています。

リードレスVQFN-32またはTQFP-32パッケージで提供されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS124S06IPBSR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら