BQ21040

アクティブ

1 セル、0.8A、リチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリ・チャージャ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25170 アクティブ 1 セル、リチウムイオンと LiFePO4 向け、800mA リニア・バッテリ・チャージャ BQ25170 comes with lower quiescent current and flexible charge voltage.

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 6.45 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP Vin (min) (V) 3.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 125
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 6.45 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP Vin (min) (V) 3.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 充電
    • 1%の充電電圧精度
    • 10%の充電電流精度
    • 低いバッテリ・リーク電流(1µA)
    • 外付けの抵抗を使用して、充電電流を最大800mAにプログラム可能
    • 4.2VのLi-IonおよびLi-Pol充電器
  • 保護
    • 入力定格30V、6.6Vの入力過電圧保護機能付き
    • 入力電圧のダイナミックな電源管理
    • サーマル・レギュレーション125℃、サーマル・シャットダウン保護150℃
    • OUT短絡保護およびISET短絡検出
    • NTCによる過熱センシング保護
    • 固定の10時間安全タイマ
  • システム
    • ステータス表示 - 充電中/完了
    • 小型のSOT-23パッケージで供給
  • 充電
    • 1%の充電電圧精度
    • 10%の充電電流精度
    • 低いバッテリ・リーク電流(1µA)
    • 外付けの抵抗を使用して、充電電流を最大800mAにプログラム可能
    • 4.2VのLi-IonおよびLi-Pol充電器
  • 保護
    • 入力定格30V、6.6Vの入力過電圧保護機能付き
    • 入力電圧のダイナミックな電源管理
    • サーマル・レギュレーション125℃、サーマル・シャットダウン保護150℃
    • OUT短絡保護およびISET短絡検出
    • NTCによる過熱センシング保護
    • 固定の10時間安全タイマ
  • システム
    • ステータス表示 - 充電中/完了
    • 小型のSOT-23パッケージで供給

bq21040デバイスは、高度に統合されたLi-IonおよびLi-Polリニア・バッテリ充電器で、スペースに制約のある携帯用アプリケーションを対象としています。このデバイスは、USBポートまたはACアダプタで動作します。入力電圧範囲が高く、入力過電圧保護が搭載されているため、レギュレーションのない低コストのアダプタもサポートできます。

bq21040には、バッテリを充電する電源出力が1つあります。平均システム負荷によって10時間の安全タイマ内でバッテリをフル充電できなくならない限り、バッテリと並行してシステム負荷を使用できます。

バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の3フェーズで行われます。すべての充電フェーズで、内部の制御ループがICの接合部温度を監視し、内部温度スレッショルドを超えた場合には充電電流を減少させます。

充電器の出力段と、充電電流検出機能は、完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。プリチャージ電流および終了電流のしきい値は、それぞれ20%および10%に固定されています。高速充電電流の値は、外付けの抵抗によりプログラム可能です。

bq21040デバイスは、高度に統合されたLi-IonおよびLi-Polリニア・バッテリ充電器で、スペースに制約のある携帯用アプリケーションを対象としています。このデバイスは、USBポートまたはACアダプタで動作します。入力電圧範囲が高く、入力過電圧保護が搭載されているため、レギュレーションのない低コストのアダプタもサポートできます。

bq21040には、バッテリを充電する電源出力が1つあります。平均システム負荷によって10時間の安全タイマ内でバッテリをフル充電できなくならない限り、バッテリと並行してシステム負荷を使用できます。

バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の3フェーズで行われます。すべての充電フェーズで、内部の制御ループがICの接合部温度を監視し、内部温度スレッショルドを超えた場合には充電電流を減少させます。

充電器の出力段と、充電電流検出機能は、完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。プリチャージ電流および終了電流のしきい値は、それぞれ20%および10%に固定されています。高速充電電流の値は、外付けの抵抗によりプログラム可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq21040 0.8A、単一入力、単一セルのLi-IonおよびLi-Polバッテリ充電器 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 1月 30日
アプリケーション・ノート Temperature Sensing Without an Adaptor Present on the BQ21040 PDF | HTML 2022年 9月 15日
アプリケーション・ノート BQ2404x, BQ2405x, and BQ2409x Frequently Asked Questions 2019年 2月 25日
Analog Design Journal 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue 2016年 4月 26日
Analog Design Journal Battery-charging considerations for low-power applications 2016年 4月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq21040 0.8-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger EVM User's Guide 2016年 3月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ21040EVM-777 — BQ21040 0.8A、シングル入力、シングルセル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャの評価モジュール

The bq2404x series of devices are highly integrated Li-ion linear charger devices targeted at space-limited portable applications. The devices operate from either a USB port or AC adapter and has a single power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel with the (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ