パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ21040 の特徴
- 充電
- 1%の充電電圧精度
- 10%の充電電流精度
- 低いバッテリ・リーク電流(1µA)
- 外付けの抵抗を使用して、充電電流を最大800mAにプログラム可能
- 4.2VのLi-IonおよびLi-Pol充電器
- 保護
- 入力定格30V、6.6Vの入力過電圧保護機能付き
- 入力電圧のダイナミックな電源管理
- サーマル・レギュレーション125℃、サーマル・シャットダウン保護150℃
- OUT短絡保護およびISET短絡検出
- NTCによる過熱センシング保護
- 固定の10時間安全タイマ
- システム
- ステータス表示 - 充電中/完了
- 小型のSOT-23パッケージで供給
BQ21040 に関する概要
bq21040デバイスは、高度に統合されたLi-IonおよびLi-Polリニア・バッテリ充電器で、スペースに制約のある携帯用アプリケーションを対象としています。このデバイスは、USBポートまたはACアダプタで動作します。入力電圧範囲が高く、入力過電圧保護が搭載されているため、レギュレーションのない低コストのアダプタもサポートできます。
bq21040には、バッテリを充電する電源出力が1つあります。平均システム負荷によって10時間の安全タイマ内でバッテリをフル充電できなくならない限り、バッテリと並行してシステム負荷を使用できます。
バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の3フェーズで行われます。すべての充電フェーズで、内部の制御ループがICの接合部温度を監視し、内部温度スレッショルドを超えた場合には充電電流を減少させます。
充電器の出力段と、充電電流検出機能は、完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。プリチャージ電流および終了電流のしきい値は、それぞれ20%および10%に固定されています。高速充電電流の値は、外付けの抵抗によりプログラム可能です。