6-pin (DBV) package image

BQ21040DBVT アクティブ

1 セル、0.8A、リチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリ・チャージャ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ21040DBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) 0 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

BQ21040 の特徴

  • 充電
    • 1%の充電電圧精度
    • 10%の充電電流精度
    • 低いバッテリ・リーク電流(1µA)
    • 外付けの抵抗を使用して、充電電流を最大800mAにプログラム可能
    • 4.2VのLi-IonおよびLi-Pol充電器
  • 保護
    • 入力定格30V、6.6Vの入力過電圧保護機能付き
    • 入力電圧のダイナミックな電源管理
    • サーマル・レギュレーション125℃、サーマル・シャットダウン保護150℃
    • OUT短絡保護およびISET短絡検出
    • NTCによる過熱センシング保護
    • 固定の10時間安全タイマ
  • システム
    • ステータス表示 - 充電中/完了
    • 小型のSOT-23パッケージで供給

BQ21040 に関する概要

bq21040デバイスは、高度に統合されたLi-IonおよびLi-Polリニア・バッテリ充電器で、スペースに制約のある携帯用アプリケーションを対象としています。このデバイスは、USBポートまたはACアダプタで動作します。入力電圧範囲が高く、入力過電圧保護が搭載されているため、レギュレーションのない低コストのアダプタもサポートできます。

bq21040には、バッテリを充電する電源出力が1つあります。平均システム負荷によって10時間の安全タイマ内でバッテリをフル充電できなくならない限り、バッテリと並行してシステム負荷を使用できます。

バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の3フェーズで行われます。すべての充電フェーズで、内部の制御ループがICの接合部温度を監視し、内部温度スレッショルドを超えた場合には充電電流を減少させます。

充電器の出力段と、充電電流検出機能は、完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。プリチャージ電流および終了電流のしきい値は、それぞれ20%および10%に固定されています。高速充電電流の値は、外付けの抵抗によりプログラム可能です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ21040DBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら