BQ24140
- 1セルLiイオン/Liポリマー・バッテリ・パック用の高
効率Mini-USB/ACバッテリ・チャージャ - バッテリの充電と同時にUSB-OTGをサポート
- 高精度の電圧/電流レギュレーション
- 入力電流レギュレーション精度:±5%
(100mA、500mA) - 充電電圧レギュレーション精度:
±0.5%(25°c、±±%(0~125°) - 充電電流レギュレーション精度: ±5%
- 入力電流レギュレーション精度:±5%
- USB OTG用のブースト・モード動作:
- 入力電圧範囲(バッテリから):2.3V~4.5V
- VBUSの出力:5.05V/500mA
- 入力電圧に基づく動的電源管理により、電流の制限
されたアダプタに対する保護を提供 - 不適切なアダプタの検出と拒否
- 安全制限レジスタで最大充電電圧と最大充電電流を
制限することにより安全性を強化 - 絶対最大入力電圧定格:20V
- 最大動作入力電圧:9.0V
- リニア・チャージャよりも急速に充電
- 入力電流のセンスおよび制限機能を内蔵
- 内蔵パワーFETにより最大1.5Aの充電レートに対応
- I2C™インターフェイス(最大3.4Mbps)を通して充
電パラメータをプログラミング可能:- 入力電流
- 急速充電/終了電流
- 充電電圧(3.5~4.44V)
- リセット制御付安全タイマー
- 充電終了のイネーブル
- 3MHz、0%~99.5%のデューティ・サイクルで動作
する同期固定周波数PWMコントローラ - 自動ハイ・インピーダンス・モードによる消費電力の
低減 - 堅牢な保護
- 逆方向リーク保護によりバッテリの電流漏れを
防止 - 熱レギュレーションと過熱保護
- 入力/出力過電圧保護
- 逆方向リーク保護によりバッテリの電流漏れを
- 充電および障害のステータス出力
- USBフレンドリな起動シーケンス
- 2.35 × 2.65mmの30ピンWCSPパッケージ
bq24140は、幅広い範囲のポータブル・アプリケーションで使用される1セルのLiイオン/Liポリマー電池に対応した、コンパ クトで柔軟性が高く、USBフレンドリな高効率スイッチ・モード充電管理デバイスです。充電パラメータは、I2Cインターフェ イスを通してプログラミングできます。2つの同期PWMチャージャ、パワーMOSFET、入力電流センス、高精度の電流および 電圧レギュレーション、および充電終了機能を、小さなWCSPパッケージに集積しています。
bq24140は、幅広い範囲のポータブル・アプリケーションで使用される1セルのLiイオン/Liポリマー電池に対応した、コンパ クトで柔軟性が高く、USBフレンドリな高効率スイッチ・モード充電管理デバイスです。充電パラメータは、I2Cインターフェ イスを通してプログラミングできます。2つの同期PWMチャージャ、パワーMOSFET、入力電流センス、高精度の電流および 電圧レギュレーション、および充電終了機能を、小さなWCSPパッケージに集積しています。再起動します。入力電源が供給されなくなると、自動的にス リープ・モードまたはハイ・インピーダンス・モードに入ります。充電ステータスは、I2Cインターフェイスを使用してホストに通 知できます。充電プロセス中、デバイスは接合部温度(TJ)を監視し、TJが標準125℃まで上昇すると、充電電流を低減します。 USB OTGデバイスをサポートするために、バッテリ電圧を昇圧してVBUS(標準5.05V)を提供します。bq24140は、30ピン WCSPパッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | USB完全準拠、USB-OTGサポート、完全統合型、デュアル入力、スイッチ・モード、1セルLiイオン・チャージャ データシート | 英語版 | PDF | HTML | 2014年 1月 8日 | |
アプリケーション・ノート | BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers | 2019年 12月 31日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点