パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGR) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ24725A の特徴
- スイッチング周波数を 615kHz、750kHz、885kHz にプログラム可能な、SMBus ホスト制御の NMOS-NMOS 同期整流降圧コンバータ
- N チャネル MOSFET でシステム電源を自動選択 (アダプタ、内部チャージ・ポンプによるバッテリ駆動)
- 過電圧保護、過電流保護、バッテリ、インダクタ、MOSFET 短絡保護による高度な安全性機能
- 入力電流、充電電圧、充電電流の制限値をプログラム可能
- 充電電圧 (最大 19.2V) の精度:±0.5%
- 充電電流 (最大 8.128A) の精度:±3%
- 入力電流 (最大 8.064A) の精度:±3%
- 20x アダプタ電流または充電電流アンプの出力精度:±2%
- バッテリ放電スレッショルドをプログラム可能、バッテリ LEARN 機能付き
- アダプタ検出およびインジケータをプログラム可能
- ソフトスタート内蔵
- ループ補償を内蔵
- ILIM ピンでのリアルタイムのシステム制御により充電電流を制限
- AC アダプタの動作範囲:4.5V~24V
- オフ状態のバッテリ放電電流:5µA
- アダプタのスタンバイ時静止電流:0.65mA (最大 0.8mA)
- 20ピン、3.5×3.5mm2のVQFNパッケージ
BQ24725A に関する概要
BQ24725A は複数の種類のバッテリに対応する、スペースに制約のある充電アプリケーションに適した、部品数が少ない高効率の同期整流バッテリ充電器です。
BQ24725A は 2 つのチャージ・ポンプを利用して、N チャネル MOSFET (ACFET、RBFET、BATFET) を別々に駆動し、システム電源を自動的に選択します。
入力電流、充電電流、充電電圧のDACをSMBusで制御することで、非常に高いレギュレーション精度が得られます。また、これらはシステム電源管理のマイクロコントローラで簡単にプログラムできます。
BQ24725A は、内部入力電流レジスタまたは外部の ILIM ピンを使用して PWM のデューティ・サイクルを低減し、充電電流を低減します。
BQ24725A は 1、2、3、4 直列の Li+ セルを充電できます。