パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YBG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ25180 の特徴
- 1A パワー・パス・リニア・バッテリ・チャージャ
- バッテリ間充電と USB アダプタ用に最適化された入力動作電圧範囲:3.0V~5.9V
- 許容入力電圧 25V
- 精度 0.5% のバッテリ・レギュレーション電圧を 3.6V~4.65V の間で 10mV 刻みで設定可能
- 5mA~1A の設定可能な高速充電電流
- 55mΩ バッテリー FET オン抵抗
- 最大 2.5A の放電電流で高いシステム負荷に対応
- 終止電流を最小 0.5mA まで設定可能
- JEITA サポートを含む NTC 充電プロファイルのスレッショルドを設定可能
- システムを回復させるためのパワー・サイクルおよび先進リセット機能
- システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パス管理
- バッテリ電圧トラッキングと入力パススルーのオプションに加えて、4.4V~4.9V の範囲でレギュレートされたシステム電圧 (SYS)
- 設定可能な入力電流制限
- システム用にアダプタ電源またはバッテリ電源を選択可能
- 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
- 超低静止電流モード
- 15nA シャットダウン・モード
- 3.2µA 出荷モード、ボタン・プレス・ウェイク付き
- 3µA バッテリ単独モード
- 30µA 入力アダプタ Iq (スリープ・モード)
- 1 つの押しボタンによるウェイクアップおよびリセット入力
- フォルト保護機能内蔵
- 入力過電圧保護 (VIN_OVP)
- バッテリ低電圧保護 (VBUVLO)
- バッテリ短絡保護 (BATSC)
- バッテリ過電流保護 (BATOCP)
- 入力電流制限保護 (ILIM)
- サーマル・レギュレーション (TREG) およびサーマル・シャットダウン (TSHUT)
- バッテリ過熱フォルト保護 (TS)
- ウォッチドッグおよび安全タイマ・フォルト
- システム短絡保護
- システム過電圧保護
BQ25180 に関する概要
BQ25180 は、小さなソリューション・サイズと、バッテリ寿命を延長するための低い静止電流に重点を置いたリニア・バッテリ・チャージャ IC です。このデバイスは 8 ボール・チップスケール・パッケージで供給され、製造での HDI PCB プロセスの必要がないため、PCB コストを削減できます。このデバイスは、最大 1A の充電および最大 2.5A のシステム負荷をサポートできます。
バッテリは、標準のリチウムイオンまたは LiFePO4 充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の 3 つのフェーズで充電されます。サーマル・レギュレーションにより、デバイス温度を管理しながら最大充電電流を供給できます。また、このチャージャは、3V の最小入力電圧で動作するバッテリ間充電に最適化されており、25V の絶対最大ライン過渡電圧に耐えられます。このデバイスには、1 つの押しボタン入力とリセット回路が内蔵されているため、ソリューション全体の占有面積を減らすことができます。