パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZF) | 9 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ27426 の特徴
- シングルセル・リチウムイオン・バッテリ残量計
- システム基板上に配置
- 内蔵バッテリまたは着脱式バッテリをサポート
- 内蔵 LDO により、バッテリから直接電力を供給
- 低い値の外付けセンス抵抗 (10mΩ) をサポート
- 負荷が スリープ電流スレッショルドで設定された 10mA 未満のとき、9µA の超低動作電流
- 特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーに基づくバッテリ残量計
- 4.2V、4.35V、4.4V セル用に事前に設定された 3 つのプロファイルから選択可能
- 平滑化フィルタ付きで残容量および充電状態 (SOC) を通知
- バッテリの経年変化、自己放電、温度、レートの変化に対して自動的に調整
- バッテリの健全性状態 (経年変化) を予測
- 以下をサポートするマイクロコントローラ・ペリフェラル・インターフェイス:
- 400kHz I 2C シリアル・インターフェイス
- 設定可能な SOC 割り込み、または バッテリ低下警告のデジタル出力
- 内部温度センサ、ホストによる温度報告、外部サーミスタ
BQ27426 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの BQ27426 バッテリ残量計は、ユーザー設定とシステム・マイクロコントローラのファームウェア開発を最小限に抑えることでシステムを短期間で開発できるシングルセル用残量計です。
3 種類のケミストリ・プロファイルが事前に設定されているため、ユーザー設定を最小限に抑え、各種バッテリ・ケミストリを使用したすべてのプロジェクトにわたる在庫を簡単に管理できます。BQ27426 バッテリ残量計はスリープ時の消費電力が非常に小さいため、バッテリ駆動時間を延長できます。設定可能な割り込みにより、システムの消費電力を節約し、連続したポーリングからホストを解放できます。外部サーミスタによる高精度温度検出もサポートしています。
BQ27426 バッテリ残量計は、特許取得済みの Impedance Track™ 残量計測アルゴリズムを採用しており、バッテリ残容量 (mAh)、充電状態 (%)、バッテリ電圧 (mV) などの情報を提供します。
BQ27426 バッテリ残量計は、着脱式バッテリ・パックまたは内蔵バッテリ回路の PACK+ (P+) と PACK- (P-) に接続するだけで、バッテリ残量を計測できます。小型の 9 ボール、1.62mm × 1.58mm、0.5mm ピッチの NanoFree™ チップ・スケール・パッケージ (DSBGA) は、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。