パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RSM) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ4050 の特徴
- NチャネルFETドライブのハイサイド保護により、フォルト状況でもシリアル・バス通信が可能
- 内部バイパス付きのセル・バランス機能により、バッテリの状態を最適化
- 診断用の寿命データ・モニタと、障害解析用のブラック・ボックス・レコーダ
- プログラミング可能な各種の保護機能: 電圧、電流、温度
- JEITA充電アルゴリズムによりスマート充電をサポート
- 2つの独立したADCを持つアナログ・フロント・エンド
- 電流および電圧の同時サンプリング
- 入力オフセット誤差1µV未満(標準値)の高精度クーロン・カウンタ
- バッテリ・トリップ・ポイント(BTP)機能のサポートによる Windows®統合
- 充電状態およびバッテリ状態の表示用LEDディスプレイ
- 100kHz SMBus v1.1通信インターフェイスによるプログラミングとデータ・アクセス、400kHzモードにも対応
- SHA-1認証レスポンダによるバッテリ・パックのセキュリティ強化
- 小型の32ピンVQFNパッケージ(RSM)
BQ4050 に関する概要
補償付き放電終止電圧(CEDV)技術を採用したテキサス・インスツルメンツのbq4050デバイスは、高度に統合された高精度の1シリーズ~4シリーズ・セル用バッテリ残量計および保護ソリューションであり、自律的な充電制御とセル・バランスを実現します。
bq4050デバイスは、フラッシュをプログラム可能なカスタムのRISC (Reduced Instruction Set CPU)を搭載し、安全保護機能や、リチウムイオンおよびリチウムポリマ・バッテリ・パック用の認証機能を備えた、完全に統合されたパック・ベースのソリューションです。
bq4050バッテリ残量計はSMBus準拠のインターフェイスで通信を行い、超低消費電力かつ高速のTI bqBMPプロセッサ、高精度のアナログ測定機能、内蔵のフラッシュ・メモリ、ペリフェラルおよび通信ポートのアレイ、NチャネルFETドライブ、SHA-1認証変換レスポンダを組み合わせた、完全な高性能バッテリ管理ソリューションです。