ホーム アンプ 電流センス・アンプ アナログ電流センス・アンプ

BQ500100

アクティブ

ワイヤレス充電の電流モニタ

製品詳細

Common-mode voltage (max) (V) 20 Common-mode voltage (min) (V) 0 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Voltage gain (V/V) 50 Bandwidth (kHz) 80 Supply voltage (max) (V) 6 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.115 Comparators (#) 0 Gain error (%) 2 Slew rate (V/µs) 0.4 Features Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Common-mode voltage (max) (V) 20 Common-mode voltage (min) (V) 0 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Voltage gain (V/V) 50 Bandwidth (kHz) 80 Supply voltage (max) (V) 6 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.115 Comparators (#) 0 Gain error (%) 2 Slew rate (V/µs) 0.4 Features Low-side Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • Wide Common-Mode Range: 0 V to 20 V
  • Offset Voltage: ±150 µV (Maximum)
    • Enables Shunt Drops of 10-mV Full-Scale
  • Accuracy: ±2% Gain Error (Maximum Overtemperature)
  • Fixed Gain: 50 V/V
  • Low Quiescent Current: 100 µA (Maximum)
  • Small Package: SC70
  • Wide Common-Mode Range: 0 V to 20 V
  • Offset Voltage: ±150 µV (Maximum)
    • Enables Shunt Drops of 10-mV Full-Scale
  • Accuracy: ±2% Gain Error (Maximum Overtemperature)
  • Fixed Gain: 50 V/V
  • Low Quiescent Current: 100 µA (Maximum)
  • Small Package: SC70

The bq500100 is a voltage output, current-shunt monitor for wireless charging to facilitate foreign object detection (FOD). This device can sense drops across shunts at common-mode voltages from 0 V to 20 V, independent of the supply voltage. The device features a fixed voltage gain of 50 V/V with a maximum gain error of 2% and a offset voltage of 150 µV (maximum).

This device operates from a single 2.7-V to 6-V power supply, drawing a maximum of 100 µA of supply current. The device is specified from –40°C to +105°C and is offered in the SC70 package.

The bq500100 is a voltage output, current-shunt monitor for wireless charging to facilitate foreign object detection (FOD). This device can sense drops across shunts at common-mode voltages from 0 V to 20 V, independent of the supply voltage. The device features a fixed voltage gain of 50 V/V with a maximum gain error of 2% and a offset voltage of 150 µV (maximum).

This device operates from a single 2.7-V to 6-V power supply, drawing a maximum of 100 µA of supply current. The device is specified from –40°C to +105°C and is offered in the SC70 package.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq500100 20-V, High-Side Current Sensor for Wireless Charging データシート PDF | HTML 2016年 1月 14日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​