CD40106B-MIL
- Schmitt-Trigger Inputs
- Hysteresis Voltage (Typical):
- 0.9 V at VDD = 5 V
- 2.3 V at VDD = 10 V
- 3.5 V at VDD = 15 V
- Noise Immunity Greater Than 50%
- No Limit On Input Rise and Fall Times
- Standardized, Symmetrical Output Characteristics
- For Quiescent Current at 20 V
- Maximum Input Current Of 1 µA at 18 V Over Full Package Temperature Range:
- 100 nA at 18 V and 25°C
- Low VDD and VSS Current During Slow Input Ramp
- 5-V, 10-V, and 15-V Parametric Ratings
The CD40106B device consists of six Schmitt-Trigger inputs. Each circuit functions as an inverter with Schmitt-Trigger input. The trigger switches at different points for positive- and negative-going signals. The difference between the positive-going voltage (VP) and the negative-going voltages (VN) is defined as hysteresis voltage (VH).
The CD40106B device is supplied in ceramic packaging (J) as well as standard packaging (D, N, NS, PW). All CD40106B devices are rated for –55°C to +125°C ambient temperature operation.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点