CD40110B
- Separate clock-up and clock-down lines
- Capable of driving common cathode LEDs and other displays directly
- Allows cascading without any external circuitry
- 100% tested for quiescent current at 20 V
- Maximum input current of 1 uA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
- Noise margin (full package-temperature range) =
1 V at VDD = 5 V
2 V at VDD = 10 V
2.5 V at VDD = 15 V - 5 V, 10 V and 15 V parametric ratings Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices".
- Applications
- Rate comparators
- General counting applications where display is desired
- Up-down counting applications where input pulses are random in nature
CD40110B is a dual-clocked up/down counter with a special preconditioning circuit that allows the counter to be clocked, via positive going inputs, up or down regardless of the state or timing (within 100 ns typ.) of the other clock line.
The clock signal is fed into the control logic and Johnson counter after it is preconditioned. The outputs of the Johnson counter (which include anti-lock gating to avoid being locked at an illegal state) are fed into a latch. This data can be fed directly to the decoder through the latch or can be strobed to hold a particular count while the Johnson counter continues to be clocked. The decoder feeds a seven-segment bipolar output driver which can source up to 25 mA to drive LEDs and other displays such as low-voltage fluorescent and incandescent lamps.
A short durating negative-going pulse appears on the BORROW output when the count changes from 0 to 9 or the CARRY output when the count changes from 9 to 0. At the other times the BORROW and CARRY outputs are a logic 1.
The CARRY and BORROW outputs can be tied directly to the clock-up and clock-down lines respectively of another CD40110B for easy cascading of several counters.
The CD40110B types are supplied in 16-0lead dual-in-line ceramic packages (D and F suffixes), and 16-lead dual-in-line plastic package (E suffix), and also available in chip form, (H suffix).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CMOS Decade Up-Down Counter/Latch/Display Driver データシート | 1998年 11月 21日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点