CD4049UB-MIL

アクティブ

ミリタリー、6 チャネル、3V ~ 18V インバータ

製品詳細

Technology family CD4000 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 18 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 18 IOH (max) (mA) -3.1 Supply current (max) (µA) 600 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Standard speed (tpd > 50ns), Unbuffered Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family CD4000 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 18 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 18 IOH (max) (mA) -3.1 Supply current (max) (µA) 600 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Standard speed (tpd > 50ns), Unbuffered Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92
  • CD4049UB 反転
  • CD4050B 非反転
  • 2 つの TTL 負荷を駆動するための大きなシンク電流
  • High/Low ロジック・レベル変換
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃では 18V 時に 100nA
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格
  • CD4049UB 反転
  • CD4050B 非反転
  • 2 つの TTL 負荷を駆動するための大きなシンク電流
  • High/Low ロジック・レベル変換
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃では 18V 時に 100nA
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格

CD4049UB および CD4050B デバイスは反転および非反転ヘキサ・バッファであり、1 つの電源電圧 (VCC) のみを使ったロジック・レベル変換が可能です。これらのデバイスをロジック・レベル変換に使う場合、入力信号の High レベル (VIH) は VCC 電源電圧を上回ることができます。これらのデバイスは、CMOS から DTL または TTL へのコンバータとして使うことを意図しており、2 つの DTL または TTL 負荷を直接駆動できます。(VCC = 5V、 VOL ≦ 0.4V、IOL ≧ 3.3mA)

CD4049UB および CD4050B デバイスは反転および非反転ヘキサ・バッファであり、1 つの電源電圧 (VCC) のみを使ったロジック・レベル変換が可能です。これらのデバイスをロジック・レベル変換に使う場合、入力信号の High レベル (VIH) は VCC 電源電圧を上回ることができます。これらのデバイスは、CMOS から DTL または TTL へのコンバータとして使うことを意図しており、2 つの DTL または TTL 負荷を直接駆動できます。(VCC = 5V、 VOL ≦ 0.4V、IOL ≧ 3.3mA)

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD4049UB および CD4050B CMOS ヘキサ反転バッファ / コンバータ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2023年 2月 1日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics 2001年 12月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ