CD4517B-MIL
- Low quiescent current - 10 nA/pkg (typ.) at VDD = 5 V
- Clock frequency 12 MHz (typ.) at VDD = 10 V
- Schmitt trigger clock inputs allow operation with very slow clock rise and fall times
- Capable of driving two low-power TTL loads, one low-power Schottky TTL load, or two HTL loads
- Three-state outputs
- 100% tested for quiescent current at 20 V
- Standardized, symmetrical output characteristics
- 5-V, 10-V and 15-V parametric ratings
- Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
- Applications:
Time-delay circuits
Scratch-pad memories
General-purpose serial shift-register applications
CD4517B dual 64-stage static shift register consists of two independent registers each having a clock, data, and write enable input and outputs accessible at taps following the 16th, 32nd, 48th, and 64th stages. These taps also serve as input points allowing data to be inputted at the 17th, 33rd, and 49th stages when the write enable input is a logic 1 and the clock goes through a low-to-high transition. The truth table indicates how the clock and write enable inputs control the operation of the CD4517B. Inputs at the intermediate taps allow entry of 64 bits into the register with 16 clock pulses. The 3-state outputs permit connection of this device to an external bus.
The CD4517B is supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (D and F suffixes), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), and in chip form (H suffix).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CMOS Dual 64-Stage Static Shift Register データシート | 1998年 11月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点