パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE |
CD54AC373 の特徴
- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
- 消費電力を大幅に低減した、バイポーラ FAST*/AS/S の速度
- 伝搬遅延時間の平衡化
- AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源の 30% で実現
- ±24mA 出力駆動電流
- 15 個の FAST* IC にファンアウト
- 50Ω 伝送ラインを駆動
(1)*FAST は Fairchild Semiconductor Corp. の登録商標です。
CD54AC373 に関する概要
RCA-CDx4AC373 および CDx4ACT373 は、RCA アドバンスト CMOS テクノロジを使用したオクタル トランスペアレント 3 ステート ラッチです。